Menu Rechercher

Capes & bouchons coniques - Standard

En stock

Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.

  • Tailles de bouchon adaptées à des diamètres internes et externes multiples.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs médicaux.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
332 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 D d2 d3 d4 h Type Ajouter au panier
0,0474 € - 0,1017 € 48500 En stock
13.6 mm
19.0 mm
15.3 mm
12.1 mm
12.1 mm
11.2 mm
1
1,1721 € - 2,1688 € Demander le délai de livraison ici
109.0 mm
123.0 mm
113.0 mm
106.0 mm
111.0 mm
27.0 mm
2
0,0915 € - 0,1592 € Demander le délai de livraison ici
21.2 mm
27.3 mm
23.2 mm
19.3 mm
21.7 mm
12.3 mm
2
0,0404 € - 0,1309 € 2000 En stock
16.1 mm
21.0 mm
17.6 mm
14.5 mm
15.5 mm
8.5 mm
2
0,0656 € - 0,0916 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.4 mm
4.4 mm
1.5 mm
3.0 mm
9.8 mm
3
0,1929 € - 0,2666 € Demander le délai de livraison ici
37.8 mm
41.0 mm
41.0 mm
35.8 mm
39.0 mm
18.3 mm
2
0,163 € - 0,2257 € 3837 En stock
30.5 mm
33.6 mm
33.6 mm
29.0 mm
32.1 mm
16.4 mm
4
0,1929 € - 0,2666 € 220 En stock
33.4 mm
36.5 mm
36.5 mm
31.4 mm
35.0 mm
18.3 mm
2
0,3933 € - 0,5265 € Demander le délai de livraison ici
41.8 mm
45.0 mm
45.0 mm
40.4 mm
43.8 mm
20.3 mm
2
0,125 € - 0,1741 € 585 En stock
15.6 mm
17.2 mm
17.2 mm
14.3 mm
15.8 mm
5.7 mm
4
0,882 € - 1,3899 € 300 En stock
89.0 mm
93.0 mm
93.0 mm
91.0 mm
25.0 mm
2
0,9949 € - 1,5661 € 94 En stock
109.0 mm
113.2 mm
113.2 mm
106.8 mm
111.0 mm
24.5 mm
2
1,3288 € - 2,8728 € 15535 En stock
133.0 mm
143.0 mm
137.0 mm
130.2 mm
134.2 mm
22.0 mm
2
1,9429 € - 3,6858 € Demander le délai de livraison ici
129.0 mm
139.5 mm
135.1 mm
124.0 mm
132.0 mm
36.5 mm
2
0,0517 € - 0,0605 € 2500 En stock
12.5 mm
17.5 mm
14.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
8.9 mm
2
0,049 € - 0,0648 € Demander le délai de livraison ici
11.3 mm
16.3 mm
12.9 mm
9.4 mm
10.9 mm
8.5 mm
2
1,7707 € - 5,0024 € 30 En stock
139.5 mm
150.0 mm
145.6 mm
135.0 mm
140.0 mm
36.5 mm
2
1,1612 € - 2,2601 € Demander le délai de livraison ici
94.5 mm
103.6 mm
100.6 mm
91.0 mm
97.0 mm
34.5 mm
2
0,0725 € - 0,1013 € 40497 En stock
13.3 mm
15.2 mm
15.2 mm
11.8 mm
14.0 mm
12.5 mm
4
0,1151 € - 0,1614 € Demander le délai de livraison ici
20.7 mm
23.0 mm
23.0 mm
19.2 mm
21.5 mm
14.7 mm
4
  • sur 17
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 13.6 mm 15.3 mm Jaune

10119648

Gamme de prix
0,1017 € - 0,0474 €

Niveaux de stock
48500 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • d1
    13.6 mm
  • d2
    15.3 mm
  • d3
    12.1 mm
  • d4
    12.1 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 109.0 mm 113.0 mm Rouge

10103111

Gamme de prix
2,1688 € - 1,1721 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    123.0 mm
  • d1
    109.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • d3
    106.0 mm
  • d4
    111.0 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 21.2 mm 23.2 mm Rouge

10104613

Gamme de prix
0,1592 € - 0,0915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.3 mm
  • d1
    21.2 mm
  • d2
    23.2 mm
  • d3
    19.3 mm
  • d4
    21.7 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 16.1 mm 17.6 mm Rouge

10085448

Gamme de prix
0,1309 € - 0,0404 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • d1
    16.1 mm
  • d2
    17.6 mm
  • d3
    14.5 mm
  • d4
    15.5 mm
Tapered Cap & Plug 3.0 mm 9.8 mm LDPE Red

10114407

Gamme de prix
0,0916 € - 0,0656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    4.4 mm
  • d1
    3.0 mm
  • d2
    4.4 mm
  • d3
    1.5 mm
  • d4
    3.0 mm
Tapered Cap & Plug 39.0 mm 18.3 mm LDPE Red

10114612

Gamme de prix
0,2666 € - 0,1929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    41.0 mm
  • d1
    37.8 mm
  • d2
    41.0 mm
  • d3
    35.8 mm
  • d4
    39.0 mm
Tapered Cap & Plug 32.1 mm 16.4 mm LDPE Red

10114582

Gamme de prix
0,2257 € - 0,163 €

Niveaux de stock
3837 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.6 mm
  • d1
    30.5 mm
  • d2
    33.6 mm
  • d3
    29.0 mm
  • d4
    32.1 mm
Tapered Cap & Plug 35.0 mm 18.3 mm LDPE Red

10114605

Gamme de prix
0,2666 € - 0,1929 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.5 mm
  • d1
    33.4 mm
  • d2
    36.5 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    35.0 mm
Tapered Cap & Plug 43.8 mm 20.3 mm LDPE Red

10114636

Gamme de prix
0,5265 € - 0,3933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • d1
    41.8 mm
  • d2
    45.0 mm
  • d3
    40.4 mm
  • d4
    43.8 mm
Tapered Cap & Plug 15.8 mm 5.7 mm LDPE Red

10114490

Gamme de prix
0,1741 € - 0,125 €

Niveaux de stock
585 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.2 mm
  • d1
    15.6 mm
  • d2
    17.2 mm
  • d3
    14.3 mm
  • d4
    15.8 mm
Tapered Cap & Plug 91 mm 25.0 mm LDPE Red

10114759

Gamme de prix
1,3899 € - 0,882 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    93.0 mm
  • d1
    89.0 mm
  • d2
    93.0 mm
  • d4
    91.0 mm
  • h
    25.0 mm
Tapered Cap & Plug 111.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114773

Gamme de prix
1,5661 € - 0,9949 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • D
    113.2 mm
  • d1
    109.0 mm
  • d2
    113.2 mm
  • d3
    106.8 mm
  • d4
    111.0 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 5.236 in 5.394 in Rouge

10103128

Gamme de prix
2,8728 € - 1,3288 €

Niveaux de stock
15535 En stock
Caractéristiques
  • D
    143.0 mm
  • d1
    133.0 mm
  • d2
    137.0 mm
  • d3
    130.2 mm
  • d4
    134.2 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 129.0 mm 135.1 mm Rouge

10085530

Gamme de prix
3,6858 € - 1,9429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    139.5 mm
  • d1
    129.0 mm
  • d2
    135.1 mm
  • d3
    124.0 mm
  • d4
    132.0 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 12.5 mm 14.0 mm Rouge

10085431

Gamme de prix
0,0605 € - 0,0517 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.0 mm
  • d3
    10.5 mm
  • d4
    12.0 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 11.3 mm 12.9 mm Rouge

10084786

Gamme de prix
0,0648 € - 0,049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.3 mm
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    12.9 mm
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    10.9 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 139.5 mm 145.6 mm Rouge

10085547

Gamme de prix
5,0024 € - 1,7707 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • D
    150.0 mm
  • d1
    139.5 mm
  • d2
    145.6 mm
  • d3
    135.0 mm
  • d4
    140.0 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 94.5 mm 100.6 mm Rouge

10085516

Gamme de prix
2,2601 € - 1,1612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    103.6 mm
  • d1
    94.5 mm
  • d2
    100.6 mm
  • d3
    91.0 mm
  • d4
    97.0 mm
Tapered Cap & Plug 14.0 mm 12.5 mm LDPE Red

10114476

Gamme de prix
0,1013 € - 0,0725 €

Niveaux de stock
40497 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.2 mm
  • d1
    13.3 mm
  • d2
    15.2 mm
  • d3
    11.8 mm
  • d4
    14.0 mm
Tapered Cap & Plug 21.5 mm 14.7 mm LDPE Red

10114537

Gamme de prix
0,1614 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d1
    20.7 mm
  • d2
    23.0 mm
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    21.5 mm