Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5533 € - 1,3362 € | Demander le délai de livraison ici |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 1,42 € - 2,5374 € | Demander le délai de livraison ici |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1172 € - 0,2754 € | 16000 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1364 € - 0,2432 € | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,0742 € - 0,133 € | Demander le délai de livraison ici |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2178 € - 0,3356 € | Demander le délai de livraison ici |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4984 € - 0,9346 € | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4231 € - 0,7898 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2053 € - 0,3024 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0958 € - 0,1895 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0828 € - 0,1945 € | 1500 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9638 € - 1,4875 € | 2300 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10006801 | 0,1477 € - 0,3751 € | 6800 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
|
| 0,0634 € - 0,1135 € | 4000 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 3,4323 € - 3,5214 € | 50 En stock |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,068 € - 0,1217 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0596 € - 0,1289 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0805 € - 0,1441 € | 18500 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,081 € - 0,1445 € | 7500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1501 € - 0,4047 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer