Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1523 € - 0,2099 € | 13500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,8276 € - 1,9977 € | 1300 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,9683 € - 1,8562 € | 1760 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,3116 € - 3,1824 € | 800 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,9953 € - 1,7771 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8838 € - 1,7868 € | 1160 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,6644 € - 1,2538 € | 300 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,0531 € - 1,8826 € | Demander le délai de livraison ici |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,6816 € - 1,5962 € | 6450 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,7396 € - 1,606 € | 1875 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,5533 € - 1,3362 € | Demander le délai de livraison ici |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 1,42 € - 2,5374 € | Demander le délai de livraison ici |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,9012 € - 1,6094 € | 3600 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1542 € - 0,3323 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1849 € - 0,4706 € | Demander le délai de livraison ici |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3478 € - 0,6516 € | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2867 € - 0,6582 € | 53750 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4122 € - 0,7372 € | Demander le délai de livraison ici |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,5907 € - 1,2209 € | 7410 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8102 € - 1,4449 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer