Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3103 € - 0,7898 € | 960 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,5055 € - 1,0615 € | 81200 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,1197 € - 2,3518 € | 7212 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0515 € - 0,1102 € | 5000 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,078 € - 0,1895 € | 25000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1724 € - 0,441 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1142 € - 0,2903 € | 1750 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1403 € - 0,3422 € | 5750 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1645 € - 0,4179 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1555 € - 0,3916 € | 2500 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2835 € - 0,6582 € | 3700 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,174 € - 0,4147 € | 3750 En stock |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,0974 € - 0,2336 € | 14000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2257 € - 0,3202 € | 3000 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1361 € - 0,2859 € | 208 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Jaune
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,0665 € - 0,0665 € | 10000 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,196 € - 0,3558 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3685 € - 0,6702 € | 2495 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,433 € - 0,7854 € | 2030 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,4399 € - 0,8015 € | 2450 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer