Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 En stock |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
|||
| 0,3409 € - 0,6194 € | 2507 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,4007 € - 0,7256 € | 1834 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,4675 € - 0,8521 € | 40 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,4214 € - 0,7716 € | 1050 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,4145 € - 0,7555 € | 1750 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2916 € - 0,5282 € | 665 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,5366 € - 0,9765 € | 833 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,4076 € - 0,7415 € | 7390 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,5712 € - 1,0364 € | 38 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,8177 € - 1,4901 € | 294 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,4767 € - 0,8683 € | 593 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,7415 € - 1,3519 € | 391 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M39
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 1,0756 € - 1,96 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 1,1505 € - 2,1008 € | 220 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2;M48
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2083 € - 0,3792 € | 9053 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3891 € - 0,7116 € | 2449 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3846 € - 0,6978 € | 3842 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3269 € - 0,5943 € | 31173 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,1818 € - 0,3291 € | 3650 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer