Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2587 € - 0,4703 € | 381 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,221 € - 0,4027 € | 3522 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3026 € - 0,5501 € | 1898 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2961 € - 0,5374 € | 1131 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,1771 € - 0,3228 € | 1313 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 4100 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| 0,5572 € - 1,0179 € | 4497 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,4881 € - 0,8844 € | 639 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,1709 € - 0,3103 € | 1852 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,1988 € - 0,362 € | 3982 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,8659 € - 1,5823 € | 493 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2742 € - 0,4983 € | 2330 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2804 € - 0,5077 € | 2290 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2382 € - 0,4341 € | 195 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3224 € - 0,585 € | 492 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3151 € - 0,5736 € | Demander le délai de livraison ici |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2619 € - 0,478 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3777 € - 0,684 € | 1209 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3088 € - 0,5611 € | 1639 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 1,229 € - 2,2407 € | 6 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2;M48
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer