Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1896 € - 0,4508 € | 5750 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0958 € - 0,1895 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,103 € - 0,2517 € | 500 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,0938 € - 0,1911 € | 10500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,098 € - 0,175 € | 5000 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,0878 € - 0,1579 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,0828 € - 0,1945 € | 1500 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 10006481 | 0,1038 € - 0,1951 € | 15000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,086 € - 0,1543 € | 6500 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,098 € - 0,2366 € | 2500 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1097 € - 0,235 € | 500 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,0769 € - 0,1431 € | 23500 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1117 € - 0,2113 € | 4500 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1169 € - 0,2517 € | 3250 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1865 € - 0,7438 € | 25000 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,0974 € - 0,2336 € | 14000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1142 € - 0,2903 € | 1750 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2743 € - 0,5331 € | 4250 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1555 € - 0,3916 € | 2500 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2835 € - 0,6582 € | 3700 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer