Menu Rechercher

Capes d'extrémité en vinyle

En stock

Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
272 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Thread Sizes (All) Couleur h Norme de filetage Ajouter au panier
0,2366 € - 0,5298 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Noir
25.0 mm
UNF
0,1724 € - 0,441 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
3/8 in; M16
Noir
19.0 mm
Métrique 
0,1896 € - 0,4508 € 5750 En stock
19.1 mm
M20; 3/4 in
Noir
25.0 mm
UNF
0,2743 € - 0,5627 € 2200 En stock
25.4 mm
1 in
Noir
25.0 mm
UNF
0,1324 € - 0,3356 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
3/8 in; M16
Noir
13.0 mm
Métrique 
0,3275 € - 0,8984 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Noir
25.0 mm
UNF
0,3904 € - 0,9412 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Noir
38.0 mm
UNF
0,1598 € - 0,3123 € Demander le délai de livraison ici
13.8 mm
M14
Noir
25.0 mm
Métrique 
0,3431 € - 0,7404 € Demander le délai de livraison ici
26.9 mm
M27
Noir
25.0 mm
Métrique 
0,1514 € - 0,2834 € Demander le délai de livraison ici
13.8 mm
M14
Noir
19.0 mm
Métrique 
0,8196 € - 1,7213 € 2300 En stock
33.0 mm
Noir
38.0 mm
1,1456 € - 2,0438 € 40 En stock
53.9 mm
1-3/4 in
Noir
38.0 mm
BSP
1,5498 € - 2,7675 € 29315 En stock
50.8 mm
2 in
Noir
50.0 mm
UNF
0,7396 € - 1,606 € 1875 En stock
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Noir
25.0 mm
Métrique 
0,433 € - 0,7854 € 2030 En stock
21.4 mm
M22
Noir
38.0 mm
Filetages métriques
0,3777 € - 0,684 € 1209 En stock
17.4 mm
M18
Noir
19.0 mm
Filetages métriques
0,4399 € - 0,8015 € 2450 En stock
23.8 mm
M24
Noir
13.0 mm
Filetages métriques
Demander le délai de livraison ici
26.3 mm
3/4;M27
Noir
38.0 mm
Filetages métriques
0,2679 € - 0,489 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
7/16;M12
Noir
25.0 mm
Filetages UNF
0,196 € - 0,3558 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
3/16;M5
Noir
13.0 mm
Filetages UNF
  • sur 14
Cape d’extrémité arrondie 0.874 in 0.984 in PVC Noir

10006962

Gamme de prix
0,5298 € - 0,2366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Cape d’extrémité arrondie 0.626 in 0.748 in PVC Noir

10006764

Gamme de prix
0,441 € - 0,1724 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape d’extrémité arrondie 0.752 in 0.984 in PVC Noir

10006849

Gamme de prix
0,4508 € - 0,1896 €

Niveaux de stock
5750 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape d’extrémité arrondie 1.000 in 0.984 in PVC Noir

10007068

Gamme de prix
0,5627 € - 0,2743 €

Niveaux de stock
2200 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 0.626 in 0.511 in PVC Noir

10006757

Gamme de prix
0,3356 € - 0,1324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Cape d’extrémité arrondie 1.126 in 0.984 in PVC Noir

10007150

Gamme de prix
0,8984 € - 0,3275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Cape d’extrémité arrondie 1.126 in 1.496 in PVC Noir

10007167

Gamme de prix
0,9412 € - 0,3904 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    UNF
Cape d’extrémité arrondie 0.543 in 0.984 in PVC Noir

10006689

Gamme de prix
0,3123 € - 0,1598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 1.059 in 0.984 in PVC Noir

10007136

Gamme de prix
0,7404 € - 0,3431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 0.543 in 0.748 in PVC Noir

10006672

Gamme de prix
0,2834 € - 0,1514 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 33.0 mm 38.0 mm PVC Noir

10108727

Gamme de prix
1,7213 € - 0,8196 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 2.122 in 1.496 in PVC Noir

10007426

Gamme de prix
2,0438 € - 1,1456 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 2.000 in 1.968 in PVC Noir

10007419

Gamme de prix
2,7675 € - 1,5498 €

Niveaux de stock
29315 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 1.874 in 0.984 in PVC Noir

10007365

Gamme de prix
1,606 € - 0,7396 €

Niveaux de stock
1875 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in; M48
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Cape d’extrémité arrondie 21.4 mm 38.0 mm PVC Noir

10353790

Gamme de prix
0,7854 € - 0,433 €

Niveaux de stock
2030 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 17.4 mm 19.0 mm PVC Noir

10353721

Gamme de prix
0,684 € - 0,3777 €

Niveaux de stock
1209 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 23.8 mm 13.0 mm PVC Noir

10353806

Gamme de prix
0,8015 € - 0,4399 €

Niveaux de stock
2450 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 26.3 mm 38.0 mm PVC Noir

10353875


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M27
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape d’extrémité arrondie 11.1 mm 25.0 mm PVC Noir

10353561

Gamme de prix
0,489 € - 0,2679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16;M12
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 4.8 mm 13.0 mm PVC Noir

10353400

Gamme de prix
0,3558 € - 0,196 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16;M5
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques