Menu Rechercher

Capes d'extrémité en vinyle

En stock

Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
272 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Thread Sizes (All) Couleur h Norme de filetage Ajouter au panier
0,4655 € - 0,7537 € 4625 En stock
22.2 mm
Rouge
25.0 mm
0,9638 € - 1,4875 € 2300 En stock
34.9 mm
Rouge
25.0 mm
0,4844 € - 1,0172 € 200 En stock
23.8 mm
Rouge
38.0 mm
0,0828 € - 0,1945 € 1500 En stock
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Noir
13.0 mm
UNF
0,1555 € - 0,3916 € 2500 En stock
13.5 mm
M14
Noir
25.0 mm
Métrique 
0,2835 € - 0,6582 € 3700 En stock
24.6 mm
M25
Noir
25.0 mm
Métrique 
0,5233 € - 0,7239 € 1100 En stock
24.6 mm
Rouge
25.0 mm
0,1645 € - 0,2359 € 4500 En stock
9.5 mm
Non Threaded
Rouge
13.0 mm
Non fileté
0,2852 € - 0,5068 € 1000 En stock
17.4 mm
Rouge
13.0 mm
0,5642 € - 1,0565 € 750 En stock
26.3 mm
Rouge
25.0 mm
2,2568 € - 3,2187 € Demander le délai de livraison ici
53.9 mm
Rouge
38.0 mm
0,2272 € - 0,3521 € 1500 En stock
15.2 mm
Non Threaded
Rouge
13.0 mm
Non fileté
0,8196 € - 1,7213 € 2477 En stock
34.9 mm
Rouge
38.0 mm
0,2335 € - 0,4476 € 5000 En stock
15.9 mm
Rouge
13.0 mm
0,9199 € - 1,9314 € 350 En stock
38.1 mm
Rouge
38.0 mm
0,0833 € - 0,17 € 3500 En stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Noir
19.0 mm
UNF
0,5375 € - 0,9346 € 12300 En stock
25.4 mm
Rouge
25.0 mm
0,0695 € - 0,1378 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
Non Threaded
Noir
13.0 mm
Non fileté
0,08 € - 0,155 € 9500 En stock
8.7 mm
Non Threaded
Noir
13.0 mm
Non fileté
1,1197 € - 2,3518 € 7212 En stock
44.5 mm
Rouge
38.0 mm
  • sur 14
Cape d’extrémité arrondie 22.2 mm 25.0 mm PVC Rouge

10008836

Gamme de prix
0,7537 € - 0,4655 €

Niveaux de stock
4625 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 34.9 mm 25.0 mm PVC Rouge

10008911

Gamme de prix
1,4875 € - 0,9638 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 23.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rouge

10108819

Gamme de prix
1,0172 € - 0,4844 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 0.374 in 0.511 in PVC Noir

10006474

Gamme de prix
0,1945 € - 0,0828 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    UNF
Cape d’extrémité arrondie 0.531 in 0.984 in PVC Noir

10006658

Gamme de prix
0,3916 € - 0,1555 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 0.969 in 0.984 in PVC Noir

10007037

Gamme de prix
0,6582 € - 0,2835 €

Niveaux de stock
3700 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 24.6 mm 25.0 mm PVC Rouge

10008850

Gamme de prix
0,7239 € - 0,5233 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 9.5 mm 13.0 mm PVC Rouge

10008706

Gamme de prix
0,2359 € - 0,1645 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Couleur
    Rouge
Cape d’extrémité arrondie 17.4 mm 13.0 mm PVC Rouge

10008799

Gamme de prix
0,5068 € - 0,2852 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 26.3 mm 25.0 mm PVC Rouge

10008874

Gamme de prix
1,0565 € - 0,5642 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 53.9 mm 38.0 mm PVC Rouge

10008973

Gamme de prix
3,2187 € - 2,2568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 15.2 mm 13.0 mm PVC Rouge

10008775

Gamme de prix
0,3521 € - 0,2272 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Couleur
    Rouge
Cape d’extrémité arrondie 34.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rouge

10108857

Gamme de prix
1,7213 € - 0,8196 €

Niveaux de stock
2477 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 15.9 mm 13.0 mm PVC Rouge

10008782

Gamme de prix
0,4476 € - 0,2335 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 38.1 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rouge

10108864

Gamme de prix
1,9314 € - 0,9199 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 0.303 in 0.748 in PVC Noir

10006368

Gamme de prix
0,17 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Cape d’extrémité arrondie 25.4 mm 25.0 mm PVC Rouge

10008867

Gamme de prix
0,9346 € - 0,5375 €

Niveaux de stock
12300 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 0.079 in 0.511 in PVC Noir

10154618

Gamme de prix
0,1378 € - 0,0695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    2.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 0.343 in 0.511 in PVC Noir

10006443

Gamme de prix
0,155 € - 0,08 €

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 44.5 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rouge

10108888

Gamme de prix
2,3518 € - 1,1197 €

Niveaux de stock
7212 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790