Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8119 € - 1,2571 € | Demander le délai de livraison ici |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,3181 € - 1,6849 € | 1800 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0667 € - 0,1622 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4231 € - 0,7898 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1754 € - 0,1892 € | 10000 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,0895 € - 0,1596 € | Demander le délai de livraison ici |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5002 € - 1,0505 € | 74 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,5055 € - 1,0615 € | 81200 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,2562 € - 0,5381 € | 69 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,1545 € - 0,3686 € | 2500 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,0974 € - 0,2336 € | 14000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,4323 € - 3,5214 € | 50 En stock |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0958 € - 0,1895 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1567 € - 0,3718 € | Demander le délai de livraison ici |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1169 € - 0,2517 € | 3250 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1132 € - 0,2715 € | 202000 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,081 € - 0,1445 € | 7500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1142 € - 0,2903 € | 1750 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0647 € - 0,1161 € | Demander le délai de livraison ici |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1019 € - 0,2129 € | 14000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer