Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0634 € - 0,1135 € | 4000 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2366 € - 0,5298 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1158 € - 0,2267 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,13 € - 0,3261 € | 7500 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,174 € - 0,4147 € | 3750 En stock |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,2867 € - 0,7339 € | 7500 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0647 € - 0,1401 € | 2000 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,0676 € - 0,1543 € | Demander le délai de livraison ici |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0712 € - 0,127 € | 17000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3777 € - 0,8853 € | 700 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2539 € - 0,6121 € | 237 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,7539 € - 1,3493 € | Demander le délai de livraison ici |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1143 € - 0,2912 € | 2500 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0805 € - 0,1441 € | 18500 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0721 € - 0,1293 € | 4500 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1289 € - 0,2787 € | 2000 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1598 € - 0,4047 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2084 € - 0,4837 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,5235 € - 0,9314 € | 29890 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1598 € - 0,3123 € | Demander le délai de livraison ici |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm