Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.
La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.
Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.
Matière: TPE Couleur: Noir Séries: SR1021
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | h | d | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3193 € - 0,6174 € | 1890 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
0,1641 € - 0,3448 € | Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|||
0,4209 € - 0,8838 € | 430 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
0,1352 € - 0,2839 € | 3981 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
7970 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|||
0,494 € - 0,494 € | 100 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,4566 € - 0,887 € | 5918 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,8597 € - 1,6579 € | Demander le délai de livraison ici |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
|||
0,2224 € - 0,4669 € | Demander le délai de livraison ici |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
0,3791 € - 0,7961 € | 2299 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
0,6149 € - 1,1878 € | 1827 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
10084281 | 0,7522 € - 1,4543 € | 2107 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
0,4134 € - 0,7992 € | 26190 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
1248 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
0,2358 € - 0,4575 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
0,4372 € - 0,8431 € | 2000 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer