Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | h | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9717 € - 1,2602 € | 36647 En stock |
0.606 in
15.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
1
|
||
| 0,328 € - 0,6074 € | 1987 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,6537 € - 1,3132 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1208 € - 0,2539 € | 1993 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 10020357 | 0,1206 € - 0,2532 € | 7500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|
| 0,285 € - 0,5987 € | 3594 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2224 € - 0,4669 € | 250 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,7836 € - 1,6456 € | 75 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Jaune
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,579 € - 0,579 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
| 0,5567 € - 0,5567 € | 1667 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,7626 € - 0,9905 € | 4957 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,8071 € - 0,8071 € | 7936 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1
|
||
| 0,2552 € - 0,536 € | 2385 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,46 € - 3,0655 € | 2674 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
1
|
||
| 0,2156 € - 0,2257 € | 5105 En stock |
|
Noir
|
Silicone
|
|
|
4
|
||
| 0,1365 € - 0,2867 € | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0848 € - 0,1783 € | 220410 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,145 € - 0,3046 € | 10425 En stock |
0.488 in
12.4 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2189 € - 0,4054 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 0,2283 € - 0,4796 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer