Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Taille nominale du tube | h | Indice de pression nominale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,8341 € - 115,1265 € | 14 En stock |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 6,436 € - 7,1463 € | 43 En stock |
9 in
228.6 mm
|
3 1/2"
|
1.189 in
30.2 mm
|
300
|
||
| 84,2704 € - 84,2704 € | 51 En stock |
22.835 in
580.0 mm
|
DN 400
|
1.102 in
28.0 mm
|
16
|
||
| 44,5998 € - 44,5998 € | 28 En stock |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 16,5527 € - 16,5527 € | 598 En stock |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.472 in
12.0 mm
|
16
|
||
| 31,2328 € - 31,2328 € | Demander le délai de livraison ici |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 200
|
1.22 in
31.0 mm
|
40
|
||
| 49,1309 € - 49,1309 € | 60 En stock |
18.11 in
460.0 mm
|
DN 300
|
0.945 in
24.0 mm
|
16
|
||
| 8,7715 € - 9,6002 € | 14 En stock |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 137,5663 € - 137,5663 € | 1 En stock |
27 in
685.8 mm
|
16"
|
3 in
76.2 mm
|
600
|
||
| 43,2222 € - 43,2222 € | 111 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.748 in
19.0 mm
|
40
|
||
| 28,7359 € - 28,7359 € | 37 En stock |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 33,2885 € - 33,988 € | 144 En stock |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 14,9384 € - 15,2397 € | 40 En stock |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 36,614 € - 37,3567 € | 39 En stock |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 70,0962 € - 70,0962 € | 7 En stock |
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 11,4728 € - 11,4728 € | 32 En stock |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 35,5486 € - 36,2589 € | 119 En stock |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
| 30,7592 € - 30,7592 € | 80 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 36,1835 € - 36,1835 € | Demander le délai de livraison ici |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
||
| 2,6153 € - 2,9813 € | 120 En stock |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer