Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Taille nominale du tube | h | Indice de pression nominale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211,8275 € - 211,8275 € | 13 En stock |
32 in
812.8 mm
|
20"
|
3.5 in
88.9 mm
|
600
|
||
| 65,6943 € - 65,6943 € | 7 En stock |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
||
| 1200 En stock |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
|||
| 8,9544 € - 10,063 € | 209 En stock |
10 in
254.0 mm
|
5"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 28,4023 € - 28,4023 € | 13 En stock |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 182,2952 € - 182,2952 € | Demander le délai de livraison ici |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300
|
||
| 7,2217 € - 8,2871 € | 462 En stock |
10 in
254.0 mm
|
4"
|
1.248 in
31.7 mm
|
300
|
||
| 28,7359 € - 28,7359 € | 37 En stock |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2,6906 € - 3,0889 € | Demander le délai de livraison ici |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
||
| 5,9948 € - 6,8127 € | 79 En stock |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 14,9492 € - 14,9492 € | 987 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
DN 10
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 170,1659 € - 170,1659 € | 2 En stock |
29.252 in
743.0 mm
|
18"
|
3.252 in
82.6 mm
|
600
|
||
| 137,5663 € - 137,5663 € | 1 En stock |
27 in
685.8 mm
|
16"
|
3 in
76.2 mm
|
600
|
||
| 35,0535 € - 35,0535 € | 270 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 155,4428 € - 158,6177 € | Demander le délai de livraison ici |
33.071 in
840.0 mm
|
DN 600
|
1.22 in
31.0 mm
|
16
|
||
| 2,5077 € - 2,9167 € | 241 En stock |
4.748 in
120.6 mm
|
1/2"
|
0.878 in
22.3 mm
|
1500
|
||
| 20,1905 € - 20,5887 € | 20 En stock |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| 30,1781 € - 30,1781 € | 221 En stock |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 37,9271 € - 37,9271 € | 105 En stock |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| 48,3452 € - 48,3452 € | 16 En stock |
17.717 in
450.0 mm
|
DN 250
|
1.378 in
35.0 mm
|
40
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer