Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes flexibles résistantes aux acides sont conçues pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux, tubes et raccords. Une languette de suspension permet de les utiliser avec des crochets en fil. Ils sont plus résistants aux acides et peuvent s'étirer pour une meilleure tenue.Offre une excellente protection pour les applications filetées.Très bonne résistance à la fragmentation.Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses Matière: Vinyle, PVC Couleur: Vert, Noir Séries: SR1020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | h | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,115 € - 0,2206 € | 682 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,1231 € - 0,2375 € | 21000 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3044 € - 0,5893 € | 2835 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| 0,4566 € - 0,887 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,3855 € | 8400 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1791 € - 0,3478 € | 24300 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1243 € - 0,2611 € | 10233 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,294 € - 0,5673 € | 2400 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2671 € - 0,514 € | 5952 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Vert
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 0,0533 € - 0,298 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2746 € - 0,5767 € | 23078 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,5746 € - 1,1095 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,5283 € - 1,0155 € | 27 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,3462 € - 0,6707 € | 19530 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,3342 € - 0,6488 € | 1064 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Vert
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 0,2701 € - 0,5673 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2164 € - 0,4544 € | 146 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer