Menu Rechercher

Capes de protection pour boulons

En stock

Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.

Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.

Disponibles dans un éventail de coloris.

  • Protègent les fixations de joint contre le vandalisme et les intempéries.
  • Confèrent une apparence vraiment personnalisée à votre application finie.
  • Excellent choix pour les applications extérieures.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Vert, Marron Séries: SRF0130, SR1802, SRF0074

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
85 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage de boulon D Couleur Type Ajouter au panier
0,107 € - 0,1493 € Demander le délai de livraison ici
M8
Blanc
1
0,1395 € - 0,1807 € Demander le délai de livraison ici
M10
Gris
1
0,1553 € - 0,2149 € 3682 En stock
M12
Noir
1
0,1553 € - 0,2149 € 14154 En stock
M12
Blanc
1
6000 En stock
M10
Gris
1
0,1658 € - 0,2298 € 4250 En stock
M12
Blanc
1
0,1395 € - 0,1807 € Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
1
0,1658 € - 0,2298 € Demander le délai de livraison ici
M12
Noir
1
0,0982 € - 0,1371 € 12335 En stock
M6
Noir
1
0,107 € - 0,1493 € 5333 En stock
M8
Gris
1
0,2347 € - 0,4288 € 51 En stock
M16
Gris
1
0,107 € - 0,1493 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
1
Demander le délai de livraison ici
M18
Gris
1
1,6974 € - 2,6404 € 14 En stock
M64
116.7 mm
Noir
1
0,0117 € - 0,0182 € 6600 En stock
M4
9.2 mm
Noir
1
1,4852 € - 2,3103 € Demander le délai de livraison ici
M52
98.0 mm
Noir
1
0,1533 € - 0,2384 € 760 En stock
M27;M28
50.1 mm
Noir
1
0,4031 € - 0,627 € 30 En stock
M33
60.5 mm
Noir
1
1,1669 € - 1,8152 € Demander le délai de livraison ici
M48
91.6 mm
Noir
1
1,1139 € - 1,7327 € 18 En stock
M45
85.5 mm
Noir
1
  • sur 5
Cache-écrou M8 PEBD Blanc

10125984

Gamme de prix
0,1493 € - 0,107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • Filetage de boulon
    M8
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Gris

10126004

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.0 mm
  • Filetage de boulon
    M10
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Noir

10126080

Gamme de prix
0,2149 € - 0,1553 €

Niveaux de stock
3682 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • Filetage de boulon
    M12
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Blanc

10126073

Gamme de prix
0,2149 € - 0,1553 €

Niveaux de stock
14154 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • Filetage de boulon
    M12
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M10 16.0 mm 16,0 mm PEBD Gris

10126035


Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • Filetage de boulon
    M10
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M12 18.0 mm 18,0 mm PEBD Blanc

10126103

Gamme de prix
0,2298 € - 0,1658 €

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • Filetage de boulon
    M12
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Noir

10126028

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.0 mm
  • Filetage de boulon
    M10
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M12 18.0 mm 18,0 mm PEBD Noir

10126110

Gamme de prix
0,2298 € - 0,1658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • Filetage de boulon
    M12
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M6 10.0 mm 10 mm PEBD Noir

10125960

Gamme de prix
0,1371 € - 0,0982 €

Niveaux de stock
12335 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • Filetage de boulon
    M6
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Gris

10125977

Gamme de prix
0,1493 € - 0,107 €

Niveaux de stock
5333 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • Filetage de boulon
    M8
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M16 24.0 mm 24,0 mm PEBD Gris

10126127

Gamme de prix
0,4288 € - 0,2347 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • Filetage de boulon
    M16
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Noir

10125991

Gamme de prix
0,1493 € - 0,107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • Filetage de boulon
    M8
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M18 27.0 mm 27,0 mm PEBD Gris

10126158


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.0 mm
  • Filetage de boulon
    M18
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape de protection pour boulon M64 95.0 mm PEBD Noir

20571672

Gamme de prix
2,6404 € - 1,6974 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • D
    116.7 mm
  • d
    95.0 mm
  • H3
    55.0 mm
  • H1
    102.0 mm
  • H2
    105.5 mm
Cape de protection pour boulon M4 6.9 mm PEBD Noir

20571559

Gamme de prix
0,0182 € - 0,0117 €

Niveaux de stock
6600 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.2 mm
  • d
    6.9 mm
  • H3
    4.5 mm
  • H1
    6.5 mm
  • H2
    7.6 mm
Cape de protection pour boulon M52 80.0 mm PEBD Noir

20571658

Gamme de prix
2,3103 € - 1,4852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    98.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • H3
    43.5 mm
  • H1
    83.4 mm
  • H2
    86.2 mm
Cape de protection pour boulon M27;M28 40.8 mm PEBD Noir

20571573

Gamme de prix
0,2384 € - 0,1533 €

Niveaux de stock
760 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.1 mm
  • d
    40.8 mm
  • H3
    23.0 mm
  • H1
    44.0 mm
  • H2
    46.5 mm
Cape de protection pour boulon M33 49.8 mm PEBD Noir

20571597

Gamme de prix
0,627 € - 0,4031 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.5 mm
  • d
    49.8 mm
  • H3
    27.0 mm
  • H1
    53.0 mm
  • H2
    55.5 mm
Cape de protection pour boulon M48 75.0 mm PEBD Noir

20571641

Gamme de prix
1,8152 € - 1,1669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    91.6 mm
  • d
    75.0 mm
  • H3
    41.0 mm
  • H1
    78.5 mm
  • H2
    81.0 mm
Cape de protection pour boulon M45 69.7 mm PEBD Noir

20571634

Gamme de prix
1,7327 € - 1,1139 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • D
    85.5 mm
  • d
    69.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    73.0 mm
  • H2
    75.5 mm