Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8248 € - 4,9399 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 6,4607 € - 8,0266 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 8,3258 € - 9,4548 € | 10 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 5,689 € - 5,816 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2162 € - 0,2162 € | 2800 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3822 € - 0,3822 € | 5766 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,9636 € - 5,0669 € | 250 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 5,8612 € - 7,2668 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 14,4648 € - 15,0783 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.2 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 6,0969 € - 7,5692 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 15,1891 € - 17,2393 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 5,689 € - 5,816 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1476 € - 0,1823 € | 996 En stock |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0516 € - 0,0637 € | 890 En stock |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0673 € - 0,0831 € | 500 En stock |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0363 € - 0,0449 € | 1000 En stock |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1466 € - 0,181 € | 2415 En stock |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0521 € - 0,0643 € | 890 En stock |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0604 € - 0,0746 € | 1500 En stock |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2074 € - 0,2561 € | 300 En stock |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer