Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Orange, Gris Séries: , SR1052, SR1095
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | IH | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
| 10242339 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.535 in
13.6 mm
|
|||
| 36987 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.071 in
1.8 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 3670 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| 1549 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.327 in
109.9 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 4350 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.626 in
41.3 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer