Les bouchons en papier coniques sont parfaits pour les applications de peinture et de revêtement par poudre. Fabriqués à partir de matière recyclée et de matière vierge Peuvent supporter des températures de fonctionnement allant jusqu'à +205 C.
Matière: Papier crépon Couleur: Marron Séries: SR6114
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | A | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23200 En stock |
2.85 in
72.4 mm
|
2.831 in
71.9 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|||
| 0,2053 € - 0,2053 € | 318 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,4606 € - 0,912 € | 700 En stock |
2.846 in
72.3 mm
|
2.587 in
65.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,1707 € | 10500 En stock |
1.079 in
27.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
||
| 0,1038 € - 0,1038 € | 14500 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 200 En stock |
1.52 in
38.6 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|||
| 0,1358 € - 0,1358 € | 18000 En stock |
0.831 in
21.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 0,0634 € - 0,1257 € | 18500 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,149 € - 0,149 € | 11000 En stock |
0.949 in
24.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,3133 € - 0,6218 € | 4572 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 193 En stock |
2.339 in
59.4 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
|||
| 4260 En stock |
1.689 in
42.9 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.618 in
41.1 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| 0,3118 € - 0,6186 € | Demander le délai de livraison ici |
2.012 in
51.1 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
3.63 in
92.2 mm
|
3.319 in
84.3 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer