Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5361 € - 1,1259 € | 2000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEHD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,4838 € - 1,9002 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3379 € - 0,7092 € | 90 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-1/2-12
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEHD
|
0.886 in
22.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,6436 € - 2,5528 € | Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4 in
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,4931 € - 1,0353 € | 3200 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEHD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 1298 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
Jaune
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEHD
|
1.122 in
28.5 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| 0,6287 € - 1,6608 € | 450 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
15/16-16 in
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEHD
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 4000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16 in
|
Jaune
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| 500 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Jaune
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
PEHD
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEHD
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|||
| 0,5117 € - 1,0745 € | 900 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16 in
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEHD
|
0.768 in
19.5 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 11000 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEHD
|
0.866 in
22.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| 2000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Jaune
|
0.768 in
19.5 mm
|
PEHD
|
0.866 in
22.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| 4247 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16 in
|
Jaune
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| 10998 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Jaune
|
0.846 in
21.5 mm
|
PEHD
|
0.945 in
24.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| 0,4733 € - 0,994 € | 1900 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16 in
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEHD
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 2000 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
13/16 in
|
Jaune
|
0.984 in
25.0 mm
|
PEHD
|
1.063 in
27.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| 0,3954 € - 1,5704 € | 2900 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEHD
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Jaune
|
0.827 in
21.0 mm
|
PEHD
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer