La cape filetée montage rapide en PCR offre une protection pour les filetages métriques, BSP et UNF, contre les contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Le design à pression permet une application manuelle facile, tout en garantissant un ajustement sûr. Idéal pour une variété d'applications dans la fabrication, le stockage et le transport des composants. Cette série est une alternative économique à un profil fileté.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRCFBPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | H | Filetage | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0278 € - 0,0432 € | Demander le délai de livraison ici |
0.705 in
17.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Métrique
|
||
0,0251 € - 0,039 € | Demander le délai de livraison ici |
0.524 in
13.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16" x 20
|
UNF
|
||
0,0165 € - 0,0184 € | Demander le délai de livraison ici |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
0,024 € - 0,0373 € | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Métrique
|
||
0,0192 € - 0,0299 € | Demander le délai de livraison ici |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
UNF
|
||
0,072 € - 0,0801 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Métrique
|
||
0,0417 € - 0,0649 € | Demander le délai de livraison ici |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
GAS
|
||
0,0424 € - 0,066 € | Demander le délai de livraison ici |
0.98 in
24.9 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
0,0655 € - 0,1019 € | Demander le délai de livraison ici |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Métrique
|
||
0,0292 € - 0,0325 € | Demander le délai de livraison ici |
0.776 in
19.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Métrique
|
||
0,089 € - 0,0989 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | Demander le délai de livraison ici |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Métrique
|
||
0,0439 € - 0,0683 € | Demander le délai de livraison ici |
0.854 in
21.7 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
0,0315 € - 0,0491 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16" x 18
|
UNF
|
||
0,0465 € - 0,0723 € | Demander le délai de livraison ici |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 14
|
UNF
|
||
0,0699 € - 0,1087 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
GAS
|
||
0,0252 € - 0,0393 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Métrique
|
||
0,0766 € - 0,0852 € | Demander le délai de livraison ici |
1.882 in
47.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
0,0828 € - 0,1289 € | Demander le délai de livraison ici |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
0,0172 € - 0,0192 € | Demander le délai de livraison ici |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer