Menu Rechercher

Capes filetées montage rapide

En stock

Les capes d'extrémité à installation par pression constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris d’y pénétrer.

Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.

Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF.
  • Installation et retrait faciles
  • Fonctionnent à des températures comprises entre un minimum de -60 C et un maximum de 135 C.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Rouge, Bleu Séries: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D H Filetage Couleur Matière Norme de filetage Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
17.2 mm
1-1/16-12
Bleu
TPE
UNF
Demander le délai de livraison ici
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Bleu
TPE
NPT
Demander le délai de livraison ici
38.8
16.0 mm
M37
Rouge
PEBD
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Rouge
PEBD
GAS
Demander le délai de livraison ici
14.0
13.0 mm
M12
Bleu
TPE
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
38.8
16.0 mm
1-7/16-12
Bleu
TPE
UNF
Demander le délai de livraison ici
17.9
12.0 mm
M16
Rouge
PEBD
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
16.0
13.4 mm
1/2-21
Rouge
PEBD
UNF
10090 En stock
18.7
11.3 mm
3/8 in
Rouge
PEBD
GAS
Demander le délai de livraison ici
11.9
10.0 mm
1/8 in
Bleu
TPE
NPT
Demander le délai de livraison ici
17.9
12.0 mm
M16
Bleu
TPE
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
21.7
13.8 mm
3/4-17
Rouge
PEBD
UNF
Demander le délai de livraison ici
23.2
13.5 mm
1/2 in
Bleu
TPE
NPT
Demander le délai de livraison ici
45.0
1-5/8-12
Rouge
PEBD
UNF
Demander le délai de livraison ici
11.9
10.0 mm
M10
Bleu
TPE
Métrique 
15000 En stock
14.8
11.0 mm
1/4 in
Rouge
PEBD
GAS
Demander le délai de livraison ici
24.9
20.2 mm
7/8-15
Rouge
PEBD
UNF
Demander le délai de livraison ici
47.8
17.2 mm
1-11/16-12
Rouge
PEBD
UNF
Demander le délai de livraison ici
13.3
12.9 mm
7/16-21
Rouge
PEBD
UNF
Demander le délai de livraison ici
19.7
14.0 mm
M18
Bleu
TPE
Métrique 
  • sur 4
Cape moletée souple 17.2 mm Bleu TPE

20591960


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    1-1/16-12
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Type
    1
Cape moletée souple 50.3 mm 20.5 mm Bleu TPE

20591762


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.3 mm
  • Filetage
    1-1/2 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    NPT
  • Norme de filetage
    GAS
Cape moletée souple 38.8 mm 16.0 mm Rouge PEBD

20591595


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.8 mm
  • Filetage
    M37
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape moletée souple 50.3 mm 20.5 mm Rouge PEBD

20591526


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.3 mm
  • Filetage
    1-1/2 in
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 14.0 mm 13.0 mm Bleu TPE

20591786


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape moletée souple 38.8 mm 16.0 mm Bleu TPE

20591939


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.8 mm
  • Filetage
    1-7/16-12
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape moletée souple 17.9 mm 12.0 mm Rouge PEBD

20591557


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.9 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape moletée souple 16.0 mm 13.4 mm Rouge PEBD

20591625


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • Filetage
    1/2-21
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape moletée souple 18.7 mm 11.3 mm Rouge PEBD

20591458


Niveaux de stock
10090 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 11.9 mm 10.0 mm Bleu TPE

20591694


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.9 mm
  • Filetage
    1/8 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    NPT
  • Norme de filetage
    GAS
Cape moletée souple 17.9 mm 12.0 mm Bleu TPE

20591809


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.9 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape moletée souple 21.7 mm 13.8 mm Rouge PEBD

20591632


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.7 mm
  • Filetage
    3/4-17
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape moletée souple 23.2 mm 13.5 mm Bleu TPE

20591724


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.2 mm
  • Filetage
    1/2 in
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    NPT
Cape moletée souple 45.0 mm PEBD Rouge

20591519


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • Filetage
    1-5/8-12
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape moletée souple 11.9 mm 10.0 mm Bleu TPE

20591779


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.9 mm
  • Filetage
    M10
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape moletée souple 14.8 mm 11.0 mm Rouge PEBD

20591441


Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • Filetage
    1/4 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
  • Couleur
    Rouge
Cape moletée souple 24.9 mm 20.2 mm Rouge PEBD

20591649


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.9 mm
  • Filetage
    7/8-15
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape moletée souple 47.8 mm 17.2 mm PEBD Rouge

20591687


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    47.8 mm
  • Filetage
    1-11/16-12
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Rouge
  • Type
    2
Cape moletée souple 13.3 mm 12.9 mm Rouge PEBD

20591601


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.3 mm
  • Filetage
    7/16-21
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape moletée souple 19.7 mm 14.0 mm Bleu TPE

20591816


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.7 mm
  • Filetage
    M18
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Bleu
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)