Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1034 € - 0,2171 € | 3500 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,1978 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1462 € - 0,307 € | 5000 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0799 € - 0,1678 € | 3500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0552 € - 0,1161 € | 500 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0789 € - 0,1658 € | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2914 € - 0,6121 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,1046 € - 0,2198 € | 8949 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,1978 € | 2000 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2475 € - 0,5199 € | 1750 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,0697 € - 0,1464 € | 49500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2867 € - 0,6022 € | 1200 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,059 € - 0,124 € | 4500 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0898 € - 0,1886 € | 3000 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1241 € - 0,2606 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1583 € - 0,3323 € | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 0,0641 € - 0,1346 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1375 € - 0,2885 € | 11500 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 10007969 | 0,1075 € - 0,2257 € | 3000 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer