Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1865 € - 0,3916 € | 250 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0867 € - 0,1819 € | 35 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2664 € - 0,5594 € | 4250 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,1216 € - 0,2554 € | 1250 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1028 € - 0,2159 € | 3000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3777 € - 0,7931 € | 193 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2053 € - 0,4311 € | 1750 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2805 € - 0,5891 € | 30 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
| 0,1458 € - 0,306 € | 2000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,5845 € - 1,2275 € | 30700 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,7396 € - 1,5535 € | 10280 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2805 € - 0,5891 € | 700 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3746 € - 0,7865 € | Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,1849 € - 0,3883 € | 250 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,5329 € - 1,119 € | 1400 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,6709 € - 1,4085 € | 300 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3746 € - 0,7865 € | 600 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2945 € - 0,6187 € | 169 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2867 € - 0,6022 € | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3135 € - 0,6582 € | 100 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques