Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes moletées souples constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont dotées d’un extérieur moleté et sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris de pénétrer.
Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.
Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: TPE Couleur: Bleu Séries: SRF0010
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | ID | Filetage | Couleur | Matière | D | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1322 € - 0,4074 € | 28400 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M14 ; 1/4 in ; 5/8 in
|
Bleu
|
TPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2734 € - 0,3515 € | 494 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
M8 . 3/8 . 7/16
|
Bleu
|
TPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3073 € - 1,0481 € | 7500 En stock |
1.476 in
37.5 mm
|
M40 ; 1-1/4 in ; 1-1/2 in
|
Bleu
|
TPE
|
|
0.819 in
20.8 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,1842 € - 0,5193 € | 10100 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
M20 ; M22 ; 1/2 in
|
Bleu
|
TPE
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,4108 € - 1,3808 € | 3400 En stock |
1.744 in
44.3 mm
|
M50 ; 1-1/2 in
|
Bleu
|
TPE
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2972 € - 1,0325 € | 2900 En stock |
1.016 in
25.8 mm
|
Non Threaded
|
Bleu
|
TPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1167 € - 0,3515 € | 300 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
M10 ; M12 ; 1/8 in ; 1/2 in ; 9/16 in
|
Bleu
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,1536 € - 1,0325 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M25 ; M26 ; 3/4 in
|
Bleu
|
TPE
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,174 € - 0,4634 € | 24100 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 ; 3/8 in
|
Bleu
|
TPE
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,5169 € - 1,6016 € | 2940 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
Non Threaded
|
Bleu
|
TPE
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,4398 € - 0,9236 € | 400 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
M32 ; M36 ; 1 in ; 1-3/8 in
|
Bleu
|
TPE
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,1412 € - 0,2196 € | 1500 En stock |
1.394 in
35.4 mm
|
M32 - M36; 1 in; 1-3/8 in
|
Bleu
|
TPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Métrique
|
||
| 0,0748 € - 0,1164 € | 3000 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
M20-M22; 1/2 in
|
Bleu
|
TPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
Métrique
|
||
| 0,0577 € - 0,0898 € | 5094 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
M169; 5/8 in; 3/8 in
|
Bleu
|
TPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0455 € - 0,0708 € | Demander le délai de livraison ici |
0.445 in
11.3 mm
|
M10 - M12; 3/8 - 7/16 in; 1/8 in
|
Bleu
|
TPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,0492 € - 0,0765 € | 15000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M14; 1/2 - 9/16 in; 1/4 in
|
Bleu
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,1568 € - 0,2439 € | 98 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
M40; 1-1/4 in; 1-1/2 in
|
Bleu
|
TPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,1128 € - 0,1755 € | 2700 En stock |
1.008 in
25.6 mm
|
M25-M26; 3/4 in
|
Bleu
|
TPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2748 € - 0,4274 € | 49 En stock |
2.441 in
62.0 mm
|
M56 - M58; 2 in
|
Bleu
|
TPE
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,209 € - 0,3251 € | 1600 En stock |
1.909 in
48.5 mm
|
M50; 1-1/2 in
|
Bleu
|
TPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
UNF
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer