Les capuchons d'écrou Snap-on sont utilisés pour couvrir les vis, les écrous, les rondelles et les boulons. Il s'agit d'une conception encliquetable qui protège contre les dommages et l'exposition prolongée aux éléments. Quatre variétés sont disponibles, en fonction de l'utilisation et de la taille.Les cache-écrous dotés d’une conception simple et pratique à clipser constituent une option économique qui peut être utilisée pour couvrir les vis, écrous, rondelles et boulons exposés.Améliorent l’apparence finie.Protection contre la poussière, les dommages et l’exposition à long terme au milieu environnant. Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1113, SR1812
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | d | Taille de l'écrou | h1 | h2 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1291 € - 0,1792 € | 17464 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 1,088 € - 2,3413 € | 3381 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 1,0492 € - 1,0492 € | 1472 En stock |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 1,0492 € - 2,2535 € | 11000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,7546 € - 1,4784 € | 7650 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1792 € - 0,1792 € | 6520 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,5429 € - 0,885 € | 3599 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,7546 € - 1,4784 € | 644 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1513 € - 0,2741 € | 6813 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,2044 € - 0,2838 € | 462 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,5966 € - 0,9717 € | 25 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,5483 € - 0,8894 € | 900 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,5166 € - 0,84 € | 1119 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,6822 € - 1,338 € | 1149 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,3937 € - 0,6416 € | 2668 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,1513 € - 0,2741 € | 9473 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,3794 € - 0,613 € | 1520 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,2039 € - 0,3717 € | 185 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,5483 € - 0,8894 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,7195 € - 1,4149 € | 104 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer