Menu Rechercher

Capes pour raccord banjo

En stock

Une gamme de capes de protection conçue pour les connexions à l’aide de raccords banjo. Ces capes fournissent une protection externe à la connexion pendant le stockage et le transport afin d’empêcher la pénétration de poussière. Notre gamme est disponible en deux matières : polychlorure de vinyle (PVC) flexible et polyéthylène haute densité.

Les modèles en PVC flexible permettent un ajustement parfait qui offre une protection optimale. La matière flexible permet une installation et un retrait rapides, qui sont facilités par une languette.

La matière plus dure de nos modèles en PEHD facilite la mise en place : il suffit de clipser la cape pour une fixation sûre. Adapté à des températures allant de -30 à 80 degrés Celsius.

  • Matière : PVC flexible ou PEHD
  • Couleur : rouge ou jaune
  • S’adapte aux raccords banjos hydrauliques selon la norme DIN 7642 B/E


Séries: SR1071, SRF0005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
18 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre extérieur de flexible compatible l1 H l2 Type Ajouter au panier
0,2642 € - 0,5673 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
1
0,3044 € - 0,6832 € 7097 En stock
8.0 mm
20.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
1
0,2701 € - 0,6112 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
28.0 mm
32.0 mm
15.8 mm
2
0,3312 € - 0,8776 € 342 En stock
10.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
1
14856 En stock
15.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
19.9 mm
2
4081 En stock
8.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
11.9 mm
2
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
32.0 mm
36.0 mm
19.8 mm
2
36316 En stock
6.0 mm
17.0 mm
19.0 mm
9.8 mm
2
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
17.0 mm
21.0 mm
9.8 mm
2
246 En stock
10.0 mm
24.0 mm
26.0 mm
13.8 mm
2
Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
43.0 mm
45.0 mm
27.9 mm
2
Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
41.0 mm
44.0 mm
24.8 mm
2
973 En stock
18.0 mm
39.0 mm
45.5 mm
24.9 mm
2
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
15.9 mm
2
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
20.0 mm
25.0 mm
11.8 mm
2
0,1051 € - 0,2009 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
2
10449981 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
24.0 mm
29.0 mm
13.8 mm
2
Cape de raccord Banjo 14.0 mm 8.0 mm PVC Jaune

10000250

Gamme de prix
0,5673 € - 0,2642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur de flexible compatible
    5.0 mm
  • l2
    8.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Type
    1
N/A 20.0 mm 12.0 mm PVC Jaune

10000274

Gamme de prix
0,6832 € - 0,3044 €

Niveaux de stock
7097 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur de flexible compatible
    8.0 mm
  • l2
    12.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Type
    1
N/A 17.0 mm 10.0 mm PVC Jaune

10000267

Gamme de prix
0,6112 € - 0,2701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur de flexible compatible
    6.0 mm
  • l2
    10.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Type
    1
Cape de raccord Banjo 28.0 mm 15.8 mm PEHD Jaune

10631737


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur de flexible compatible
    12.0 mm
  • l2
    15.8 mm
  • H
    32.0 mm
  • l1
    28.0 mm
  • Type
    2
N/A 24.0 mm 14.0 mm PVC Jaune

10000281

Gamme de prix
0,8776 € - 0,3312 €

Niveaux de stock
342 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur de flexible compatible
    10.0 mm
  • l2
    14.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Type
    1
N/A 32.0 mm 19.9 mm PEHD Rouge

10102053


Niveaux de stock
14856 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur de flexible compatible
    15.0 mm
  • l2
    19.9 mm
  • H
    35.0 mm
  • l1
    32.0 mm
  • Type
    2
N/A 20.0 mm 11.9 mm PEHD Rouge

10101988


Niveaux de stock
4081 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur de flexible compatible
    8.0 mm
  • l2
    11.9 mm
  • H
    22.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Type
    2
Cape de raccord Banjo 32.0 mm 19.8 mm PEHD Jaune

10449998


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur de flexible compatible
    15.0 mm
  • l2
    19.8 mm
  • H
    36.0 mm
  • l1
    32.0 mm
  • Type
    2
N/A 17.0 mm 9.8 mm PEHD Rouge

10101971


Niveaux de stock
36316 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur de flexible compatible
    6.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    19.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Type
    2
Cape de raccord Banjo 17.0 mm 9.8 mm PEHD Jaune

10546765


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur de flexible compatible
    6.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Type
    2
N/A 24.0 mm 13.8 mm PEHD Rouge

10101995


Niveaux de stock
246 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur de flexible compatible
    10.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    26.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Type
    2
N/A 43.0 mm 27.9 mm PEHD Rouge

10102077


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur de flexible compatible
    19.0 mm
  • l2
    27.9 mm
  • H
    45.0 mm
  • l1
    43.0 mm
  • Type
    2
N/A 41.0 mm 24.8 mm PEHD Jaune

10450000


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur de flexible compatible
    18.0 mm
  • l2
    24.8 mm
  • H
    44.0 mm
  • l1
    41.0 mm
  • Type
    2
N/A 39.0 mm 24.9 mm PEHD Rouge

10102060


Niveaux de stock
973 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur de flexible compatible
    18.0 mm
  • l2
    24.9 mm
  • H
    45.5 mm
  • l1
    39.0 mm
  • Type
    2
N/A 28.0 mm 15.9 mm PEHD Rouge

10102022


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur de flexible compatible
    12.0 mm
  • l2
    15.9 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    28.0 mm
  • Type
    2
N/A 20.0 mm 11.8 mm PEHD Jaune

10448298


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur de flexible compatible
    8.0 mm
  • l2
    11.8 mm
  • H
    25.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Type
    2
N/A 14.0 mm 7.8 mm PEHD Jaune

10256596

Gamme de prix
0,2009 € - 0,1051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur de flexible compatible
    4.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Type
    2
Cape de raccord Banjo 24.0 mm 13.8 mm PEHD Jaune

10449981


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur de flexible compatible
    10.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Type
    2