Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Rouge, Noir, Naturel, Gris, Jaune Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Trou d'évent | Couleur | Matière | H | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1786 € - 0,4541 € | 50 En stock |
Non
|
Bleu
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 10120705 | 0,1881 € - 0,4803 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Orange
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
|
| Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Noir
|
PEBD
|
4.724 in
120.0 mm
|
DN 800, ANSI 32
|
32 in
812.8 mm
|
2
|
|||
| 294,3329 € - 294,3329 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
|
||
| 0,1881 € - 0,4803 € | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Vert
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 2,4603 € - 10,5322 € | 4000 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
| 2,6801 € - 6,9111 € | 22 En stock |
Non
|
Gris
|
PVC
|
1.339 in
34.0 mm
|
ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
1
|
||
| 0,4169 € - 0,7582 € | 3200 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 13,4735 € - 33,7646 € | 120 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
|
||
| 0,8227 € - 1,4941 € | 5600 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
| 163 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2
|
|||
| 3,2266 € - 5,6707 € | 200 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2
|
|||
| 4,8404 € - 8,758 € | 68 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2
|
||
| 1,8802 € - 3,0963 € | 6160 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
2
|
||
| 8,0181 € - 15,1321 € | 542 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
||
| 10,8481 € - 28,1103 € | 445 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 0,5094 € - 1,9157 € | 16686 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 3,698 € - 10,9261 € | 1925 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 0,6177 € - 2,5205 € | 3210 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer