Ces chariots standard à bride sont un type de palier linéaire utilisé pour les applications de mouvement à usage intensif et précis. Ils apportent précision, stabilité et fiabilité. Leurs rails en acier sont durcis à cœur pour une durabilité et une durée de vie de résistance à l'usure accrues.
La conception à bride offre une plus grande surface sur laquelle installer le composant mobile, mais aussi la capacité de se fixer à la pièce mobile depuis le dessus ou le dessous du chariot.
Les chariots seront fournis séparément des rails et montés sur des blocs factices. Pour mettre le chariot sur les rails, alignez le bloc factice sur l'extrémité du rail et faites-le coulisser dessus. Il est utilisé dans de nombreuses applications, dont les équipements, l'automatisation, les systèmes de manutention de matériaux, les dispositifs médicaux, etc.
Matière: Acier Séries: SRL1016F
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille du rail | h2 | h1 | w1 | l3 | l2 | l1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
80.5
|
111.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
67.8
|
94.8
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
103.5
|
130.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
78.0
|
105.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
92.5
|
123.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
139.0
|
174.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
72.2
|
93.9
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
3.4
|
24.0
|
47.0
|
30.0
|
40.2
|
58.6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
86.9
|
108.6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
110.0
|
145.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
57.5
|
79.2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
63.0
|
40.0
|
48.5
|
70.1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
94.0
|
129.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
171.0
|
210.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
63.0
|
40.0
|
61.3
|
82.9
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
116.0
|
155.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
122.5
|
153.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
3.4
|
24.0
|
47.0
|
30.0
|
47.7
|
66.1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
154.0
|
193.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer