Menu Rechercher

Chariots linéaires à bride

En stock

Ces chariots linéaires à brides sont utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles. Ils se composent d'une bague linéaire en acier à l'intérieur d'un boîtier à brides en aluminium, leur conférant une grande surface sur laquelle installer.

Le boîtier en aluminium contribue à maintenir le poids au minimum tandis que les billes en acier trempé à l'intérieur de la bague supportent les charges et facilitent le mouvement. Uniquement à utiliser sur les arbres linéaires durcis.

Les chariots ouverts à billes sont à utiliser uniquement avec des rails de support d'arbre. Ils peuvent supporter des températures comprise entre 20 C et +80 C. Des supports de billes acier peuvent être fournis pour des applications à températures plus élevées jusqu'à +120 C sans joints d'extrémité. Couramment utilisés dans des applications comme les machines d'emballage alimentaire, les machines d'impression, les ordinateurs ou les affûteuses.

  • Ils se composent d'une bague linéaire en acier à l'intérieur d'un boîtier à brides en aluminium, leur conférant une grande surface sur laquelle installer.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Cela maintient le poids au minimum, supporte les charges et facilite le mouvement.
Séries: SRL1756, SRL1755

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
36.0
25.0
41.0
64.0
65.0
M8
12.0
Demander le délai de livraison ici
26.0
16.0
26.0
44.0
42.0
M5
8.0
Demander le délai de livraison ici
36.0
25.0
41.0
64.0
65.0
M8
12.0
Demander le délai de livraison ici
42.0
30.0
48.0
76.0
75.0
M8
12.0
2 En stock
26.0
16.0
26.0
44.0
42.0
M5
8.0
Demander le délai de livraison ici
32.0
20.0
31.0
53.0
51.0
M6
10.0
Demander le délai de livraison ici
32.0
20.0
31.0
53.0
51.0
M6
10.0
Chariot linéaire à bride 25.0 65.0 M8 Aluminium

20263386


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M8
  • h1
    41.0
  • h2
    36.0
Chariot linéaire à bride 16.0 42.0 M5 Aluminium

20263447


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    26.0
Chariot linéaire à bride 25.0 65.0 M8 Aluminium

20263461


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M8
  • h1
    41.0
  • h2
    36.0
Chariot linéaire à bride 30.0 75.0 M8 Aluminium

20263393


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M8
  • h1
    48.0
  • h2
    42.0
Chariot linéaire à bride 16.0 42.0 M5 Aluminium

20263362


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    26.0
Chariot linéaire à bride 20.0 51.0 M6 Aluminium

20263379


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    51.0
  • d2
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    32.0
Chariot linéaire à bride 20.0 51.0 M6 Aluminium

20263454


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    51.0
  • d2
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    32.0