Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces chariots Quadro sont fermés et dotés de paliers à billes linéaires à alignement automatique, de deux joints d'étanchéité intégrés et d'un trou pour la lubrification. Ils réalisent un mouvement linéaire précis et efficace dans les applications à lourdes charges.
Ils sont dotés en interne de quatre douilles à billes, ce qui améliore la stabilité et la capacité de charge. Elles répartissent la charge uniformément sur l'ensemble du chariot, en minimisant la déflexion et en maximisant la rigidité, en réduisant le risque de vibrations et en apportant des performances fiables même dans les applications à vitesse élevée.
Ils peuvent supporter des températures comprises entre 20 C et +80 C. Toutefois, en remplaçant les supports de billes, les plaques terminales et les joints d'étanchéité, ils peuvent tolérer des températures pouvant atteindre +120 C. Couramment utilisés dans des applications comme les machines d'emballage alimentaire, les machines d'impression, les ordinateurs ou les affûteuses.
Matière: Aluminium Séries: SRL1759, SRL1758
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 for h7 | h2 | d1 tol H6 | w1 | h1 | l1 | Style de chariot | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
40.0
|
62.0
|
230.0
|
80.0
|
230.0
|
Roulements de type fermé
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
16.0
|
22.0
|
85.0
|
32.0
|
85.0
|
Roulements de type fermé
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
32.0
|
47.0
|
18.0
|
64.0
|
180.0
|
Roulements de type fermé
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
30.0
|
40.0
|
160.0
|
51.0
|
160.0
|
Roulements de type ouvert
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
45.0
|
62.0
|
230.0
|
77.0
|
230.0
|
Roulements de type ouvert
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
35.0
|
47.0
|
180.0
|
60.0
|
180.0
|
Roulements de type ouvert
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
18.0
|
22.0
|
85.0
|
30.0
|
85.0
|
Roulements de type ouvert
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
18.0
|
26.0
|
100.0
|
36.0
|
100.0
|
Roulements de type fermé
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
28.0
|
40.0
|
160.0
|
56.0
|
160.0
|
Roulements de type fermé
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
25.0
|
32.0
|
130.0
|
42.0
|
130.0
|
Roulements de type ouvert
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
22.0
|
26.0
|
100.0
|
35.0
|
100.0
|
Roulements de type ouvert
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
23.0
|
32.0
|
130.0
|
46.0
|
130.0
|
Roulements de type fermé
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer