Menu Rechercher

Charnière à souder - avec graisseur

En stock

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Diamètre total Longueur totale Matière Largeur totale Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier ; laiton
13.2 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
12.5 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier ; laiton
12.5 mm
20 En stock
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acier ; laiton
25.0 mm
1,5924 € - 1,5924 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acier ; laiton
20.0 mm
19 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acier inoxydable
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier ; laiton
13.2 mm
13,94 € - 41,7893 € 410 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Inox 304
20.0 mm
6,5395 € - 17,138 € 1845 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acier
19.6 mm
3,2841 € - 9,2455 € 10 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acier
19.6 mm
19,3623 € - 47,9803 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acier
25.4 mm
32,062 € - 63,4988 € 177 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Inox 304
20.0 mm
16,031 € - 42,0558 € 285 En stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acier
25.4 mm
17,7018 € - 37,1973 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Inox 304
16.0 mm
5,945 € - 15,5698 € 118 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acier
15.5 mm
3,7859 € - 4,7182 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier
13.2 mm
14,7498 € - 24,764 € 326 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
19.6 mm
3,2615 € - 4,0774 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier
13.2 mm
9,1225 € - 23,9235 € 2286 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acier
19.6 mm
  • sur 2
Charnière à souder 70.0 mm 11.5 mm Acier ; laiton 6.0 mm

10633854


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Largeur totale
    13.2 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier ; laiton
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Aluminium 6.0 mm

10552353


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    12.5 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier ; laiton 6.0 mm

10633861


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    12.5 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier ; laiton
Charnière à souder 180.0 mm 20.0 mm Acier ; laiton 13.0 mm

10634943


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier ; laiton
Charnière à souder 120.0 mm 20.0 mm

10634981

Gamme de prix
1,5924 € - 1,5924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier ; laiton
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Aluminium 8.0 mm

10552360


Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier inoxydable 10.0 mm

10552377


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Charnière à souder 70.0 mm 11.5 mm Acier ; laiton 6.0 mm

10638019


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Largeur totale
    13.2 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier ; laiton
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Inox 304

10341209

Gamme de prix
41,7893 € - 13,94 €

Niveaux de stock
410 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Inox 304
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier

10341070

Gamme de prix
17,138 € - 6,5395 €

Niveaux de stock
1845 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Acier

10341087

Gamme de prix
9,2455 € - 3,2841 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 180.0 mm 20.0 mm Acier

10215012

Gamme de prix
47,9803 € - 19,3623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Inox 304

10341193

Gamme de prix
63,4988 € - 32,062 €

Niveaux de stock
177 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Inox 304
Charnière à souder 150.0 mm 20.0 mm Acier

10341148

Gamme de prix
42,0558 € - 16,031 €

Niveaux de stock
285 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Inox 304

10341186

Gamme de prix
37,1973 € - 17,7018 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Inox 304
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Acier

10340929

Gamme de prix
15,5698 € - 5,945 €

Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    15.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 70.0 mm 13.2 mm Naturel

10640418

Gamme de prix
4,7182 € - 3,7859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Largeur totale
    13.2 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341162

Gamme de prix
24,764 € - 14,7498 €

Niveaux de stock
326 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière à souder 70.0 mm 13.2 mm Naturel

10640272

Gamme de prix
4,0774 € - 3,2615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Largeur totale
    13.2 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier

10341124

Gamme de prix
23,9235 € - 9,1225 €

Niveaux de stock
2286 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier