Menu Rechercher

Charnière à souder - simple

En stock

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Diamètre total Longueur totale Matière Largeur totale Ajouter au panier
9,3742 € - 15,8639 € 855 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
2,146 € - 5,4307 € 1875 En stock
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Acier
24,6785 € - 50,1856 € 439 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acier inoxydable
2,5378 € - 6,4166 € 1030 En stock
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier
19,534 € - 41,0159 € 48 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier inoxydable
12.0 mm
5,5491 € - 11,2877 € 1280 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
  • sur 2
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341049

Gamme de prix
15,8639 € - 9,3742 €

Niveaux de stock
855 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 50.0 mm 8.0 mm Acier

10340981

Gamme de prix
5,4307 € - 2,146 €

Niveaux de stock
1875 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Acier inoxydable

10341063

Gamme de prix
50,1856 € - 24,6785 €

Niveaux de stock
439 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    8302100090
Charnière à souder 70.0 mm 11.5 mm Acier

10341001

Gamme de prix
6,4166 € - 2,5378 €

Niveaux de stock
1030 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

10352540

Gamme de prix
41,0159 € - 19,534 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière du corps
    Inox 304
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

10340882

Gamme de prix
11,2877 € - 5,5491 €

Niveaux de stock
1280 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7326909890