Ces charnières couple constant articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur de couple est fixée à une valeur spécifique qui ne nécessite aucun ajustement pendant son cycle de vie et la gamme comprend des charnières fabriquées à partir de différentes matières et différentes valeurs de couple fixes, y compris des charnières à cliquet.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Couleur | Matière | Couple maximal | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127,7939 € - 253,1555 € | 1 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Noir
|
Aluminium
|
1.8 Nm
1.8 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 131,5823 € - 260,6893 € | 15 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Noir
|
Aluminium
|
2.5 Nm
2.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 146,1548 € - 289,5543 € | Demander le délai de livraison ici |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Noir
|
Aluminium
|
3.2 Nm
3.2 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 168,0672 € - 332,9595 € | 2 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Noir
|
Aluminium
|
4.5 Nm
4.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 16,8971 € - 35,4732 € | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Transparent
|
Aluminium
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 17,177 € - 36,0867 € | 193 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
Aluminium
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,0298 € - 16,2126 € | 94 En stock |
|
2.244 in
57.0 mm
|
Noir
|
Acier inoxydable
|
1.1 Nm
1.1 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 5,8022 € - 9,0257 € | 182 En stock |
|
2.244 in
57.0 mm
|
Noir
|
Acier inoxydable
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 9,5679 € - 15,2936 € | 21 En stock |
|
2.244 in
57.0 mm
|
Noir
|
Acier inoxydable
|
1.1 Nm
1.1 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 9,5402 € - 10,6002 € | Demander le délai de livraison ici |
0.295 in
7.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Noir
|
Zamak
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 12,4606 € - 13,8451 € | Demander le délai de livraison ici |
0.295 in
7.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Chromé
|
Zamak
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer