Menu Rechercher

Charnières à friction - Force réglable

En stock

Les charnières à friction ajustables articulent et fixent le panneau, éliminant ainsi le besoin d'un vérin à gaz ou couvercle. Elles offrent une résistance à la libre circulation, empêchent la fermeture soudaine ou inattendue et réduisent le risque de dommages ou de blessures.

Contrairement aux charnières traditionnelles, elles permettent un contrôle précis de la force nécessaire pour faire pivoter ou maintenir un panneau, un couvercle ou un affichage en place. Le couple de serrage peut être réglé en tournant la vis intégrée. Cette fonctionnalité améliore les performances dans les applications qui nécessitent une stabilité et un positionnement précis tels que les équipements médicaux, les boîtiers industriels et l'électronique grand public. Matière: Aluminium, , POM, Polymère acétal Couleur: , Noir, Blanc, Naturel Séries: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR5311, SR1501

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
14 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Épaisseur totale Largeur totale Ajouter au panier
64,4136 € - 123,6504 € Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
35,4194 € - 67,9652 € 654 En stock
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
16,3805 € - 34,3754 € 43 En stock
35.0 mm
3.3 mm
30.0 mm
6,1152 € - 7,2205 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
6,1152 € - 7,2205 € 9 En stock
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
4,8462 € - 7,5386 € 795 En stock
45.0 mm
13.5 mm
38.0 mm
3,7346 € - 7,1463 € 3345 En stock
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
10274811 14,7554 € - 28,3377 € 4 En stock
65.0 mm
19.0 mm
56.0 mm
24,8937 € - 49,3353 € 50 En stock
35.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
10271254 3,7669 € - 7,2109 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
10094785 5,8182 € - 9,0506 € 215 En stock
63.5 mm
18.5 mm
58.0 mm
59,0539 € - 113,3507 € Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
59,0539 € - 113,3507 € 23 En stock
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
25,1691 € - 25,1691 € Demander le délai de livraison ici
67.5 mm
55.0 mm
Charnière à friction 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Noir

10273685

Gamme de prix
123,6504 € - 64,4136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple maximal
    5.00 Nm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Couple réglable
    Ajustable
  • Type de fixation
    M6 Male
Charnière à friction 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Noir

10272534

Gamme de prix
67,9652 € - 35,4194 €

Niveaux de stock
654 En stock
Caractéristiques
  • Couple maximal
    5.00 Nm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Couple réglable
    Ajustable
  • Type de fixation
    M6 Female
Charnière à friction 35.0 mm 30.0 mm Aluminium Noir

10352878

Gamme de prix
34,3754 € - 16,3805 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Couple maximal
    1.00 Nm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Type de fixation
    Screw
  • Enfoncement du trou de montage
    Rond
Charnière à friction 43.0 mm 36.5 mm POM Noir

10366899

Gamme de prix
7,2205 € - 6,1152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    43.0 mm
  • Largeur totale
    36.5 mm
  • Couple réglable
    Ajustable
  • Type de fixation
    Screw
  • Enfoncement du trou de montage
    Rond
Charnière à friction 43.0 mm 36.5 mm POM Blanc

10366882

Gamme de prix
7,2205 € - 6,1152 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    43.0 mm
  • Largeur totale
    36.5 mm
  • Couple réglable
    Ajustable
  • Type de fixation
    Screw
  • Enfoncement du trou de montage
    Rond
Charnière à friction 45.0 mm 38.0 mm Nylon Noir

20065799

Gamme de prix
7,5386 € - 4,8462 €

Niveaux de stock
795 En stock
Caractéristiques
  • Couple maximal
    0.80 Nm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Couple réglable
    Ajustable
  • Enfoncement du trou de montage
    Rond
Charnière à friction 43.0 mm 36.5 mm Polymère acétal Noir

10271247

Gamme de prix
7,1463 € - 3,7346 €

Niveaux de stock
3345 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    43.0 mm
  • Largeur totale
    36.5 mm
  • Type
    Réglage par vis du battant
  • Code produit
    3926909790
Charnière à friction 65.0 mm 56.0 mm Polymère acétal Noir

10274811

Gamme de prix
28,3377 € - 14,7554 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Largeur totale
    56.0 mm
  • Type
    Grand
  • Code produit
    3926909790
Charnière à friction 35.0 mm 30.0 mm Aluminium

10299708

Gamme de prix
49,3353 € - 24,8937 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Couple réglable
    Ajustable
  • Type de fixation
    Screw
  • Enfoncement du trou de montage
    Rond
Charnière à friction 43.0 mm 36.5 mm Polymère acétal Blanc

10271254

Gamme de prix
7,2109 € - 3,7669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    43.0 mm
  • Largeur totale
    36.5 mm
  • Type
    Réglage par vis du battant
  • Code produit
    3926909790
Charnière à friction 63.5 mm 58.0 mm

10094785

Gamme de prix
9,0506 € - 5,8182 €

Niveaux de stock
215 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Largeur totale
    58.0 mm
  • Matière du corps
    30% Glass Fibre Nylon 6
  • Matière de la vis
    Inox 304
  • Finition
    Revêtement poudre noire
Charnière à friction 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Naturel

10273661

Gamme de prix
113,3507 € - 59,0539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple maximal
    5.00 Nm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Couple réglable
    Ajustable
  • Type de fixation
    M6 Female
Charnière à friction 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Naturel

10273678

Gamme de prix
113,3507 € - 59,0539 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Couple maximal
    5.00 Nm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Couple réglable
    Ajustable
  • Type de fixation
    M6 Male
Charnière à friction 67.5 mm 55.0 mm Noir

20796686

Gamme de prix
25,1691 € - 25,1691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couple maximal
    2.5 N
  • Longueur totale
    67.5 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Couple réglable
    2.5N
  • Type de fixation
    Through Hole