Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.
Séries: SR5468
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière du loquet | Longueur totale de la feuille | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6416 € - 11,8469 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 30,3298 € - 63,6833 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 5,3178 € - 8,2721 € | 216 En stock |
Universelle
|
Acier
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 18,0298 € - 25,2417 € | 200 En stock |
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 2,7804 € - 4,325 € | 359 En stock |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 8,0424 € - 12,5104 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 8,0424 € - 12,5104 € | 250 En stock |
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 50,1533 € - 105,3085 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 6,5087 € - 12,8822 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10281161 | 6,7035 € - 13,2943 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
|
| 7,0623 € - 13,981 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 59,3373 € - 117,5368 € | 260 En stock |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 33,4253 € - 70,2125 € | 74 En stock |
Main opposée
|
Acier
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 33,4253 € - 70,2125 € | 19 En stock |
Main gauche
|
Acier
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 60,967 € - 120,7963 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,669 € - 25,1023 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Acier
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 15,867 € - 22,2138 € | 128 En stock |
Universelle
|
ABS
|
4.681 in
118.9 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 7,0623 € - 13,981 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,1648 € - 13,735 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer