Menu Rechercher

Charnières encastrées - à visser

En stock

La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.

Séries: SR5468

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Orientation de montage Matière du loquet Longueur totale de la feuille Largeur totale Ajouter au panier
2,2589 € - 3,5138 € 2 En stock
Versions main gauche et main droite
Acier
65.0 mm
32.5 mm
2,2589 € - 3,5138 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
65.0 mm
39.0 mm
7,2339 € - 10,1275 € 1820 En stock
Universelle
Acier
107.0 mm
28.5 mm
312 En stock
Universelle
80.0 mm
34.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Universelle
80.0 mm
34.0 mm
  • sur 3
Charnière encastrée 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Acier

20125974

Gamme de prix
3,5138 € - 2,2589 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Distance de compensation
    24.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    65.0 mm
  • Largeur totale
    32.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Acier

20125998

Gamme de prix
3,5138 € - 2,2589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Distance de compensation
    24.0 mm
  • Longueur totale de la feuille
    65.0 mm
  • Largeur totale
    39.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Charnière encastrée 110 ° 107.0 mm 28.5 mm Acier

20126520

Gamme de prix
10,1275 € - 7,2339 €

Niveaux de stock
1820 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.5 mm
  • Distance de compensation
    24.5 mm
  • Longueur totale de la feuille
    107.0 mm
  • Longueur totale
    107.0 mm
  • Largeur totale
    28.5 mm
Verrou IP65 Fendu Emprise 24.5 Zamac Noir

20056131


Niveaux de stock
312 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale de la feuille
    80.0 mm
  • Longueur totale
    126.0 mm
  • Largeur totale
    34.0 mm
  • Hauteur
    23.0 mm
Verrou IP65 Fendu Emprise 24.5 Zamac chromé

20056124


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale de la feuille
    80.0 mm
  • Longueur totale
    126.0 mm
  • Largeur totale
    34.0 mm
  • Hauteur
    20.0 mm