Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Charnières encastrées pour application pour fermeture à gauche ou à droite si possible. Idéales pour des portes métalliques ou des capots de machines. Différents modèles disponibles en acier zingué ou acier inoxydable AISI 304.
Séries: SR5510
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre broche | Longueur totale | Couleur | Finition | Longueur de la broche | Matière du corps | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3527 € - 3,6598 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 4,7449 € - 9,9643 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 2,1464 € - 3,3389 € | 700 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 1,5331 € - 1,7035 € | 250 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chromé
|
Zingué
|
0.571 in
14.5 mm
|
Acier
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chromé
|
Naturel
|
3.307 in
84.0 mm
|
Acier inoxydable
|
|||
| 1,0046 € - 1,1162 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Naturel
|
Plaqué cuivre
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier
|
||
| 1,4065 € - 2,1879 € | 1520 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 1,0578 € - 1,4809 € | 3700 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
Sans finition
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acier
|
||
| 0,9828 € - 1,092 € | 398 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Noir
|
Sans finition
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nylon
|
||
| 2,1464 € - 3,3389 € | 175 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 6,9428 € - 9,72 € | 190 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 1,5331 € - 1,7035 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chromé
|
Zingué
|
3.307 in
84.0 mm
|
Acier