Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les charnières plates HVAC sont des charnières robustes, à oscillation libre, spécialement conçues pour les grandes portes et les portes encastrées. Elles offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion et une durabilité à long terme, même dans des environnements à forte humidité et à température extrême.
Leur conception simple mais efficace assure un fonctionnement fluide, tout en minimisant l'usure des composants connectés.
Elle est utilisée sur les panneaux d'accès, les enceintes de conduits et les portes d'équipement, permettant une ouverture et une fermeture faciles tout en maintenant l'intégrité structurelle.
Matière: , PA, Alliage zinc, Zamac Couleur: , Gris chromé, Noir Séries: SR1500, SR712, SR800, SR5502
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Finition | Épaisseur totale | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10104118 | 13,7222 € - 19,2111 € | 50 En stock |
3.819 in
97.0 mm
|
Revêtement peinture poudre
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 15,3043 € - 24,108 € | 861 En stock |
3.094 in
78.6 mm
|
Sans finition
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 13,8621 € - 19,4069 € | 925 En stock |
3.839 in
97.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 13,6671 € - 21,26 € | Demander le délai de livraison ici |
4.724 in
120.0 mm
|
Revêtement peinture poudre
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,5496 € - 17,9659 € | 140 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
Revêtement peinture poudre
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 7,1073 € - 7,1073 € | Demander le délai de livraison ici |
3.74 in
95.0 mm
|
Revêtement poudre noire
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,0095 € - 7,0095 € | Demander le délai de livraison ici |
3.74 in
95.0 mm
|
Revêtement poudre noire
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,0421 € - 7,0421 € | Demander le délai de livraison ici |
3.74 in
95.0 mm
|
Chromé
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer