Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Des charnières en plastique continues pouvant être rivetées, vissées, clouées ou clampées sont disponibles. Elles présentent une forte résistance chimique à l'huile, aux solvants et à l'eau de mer, ainsi qu'une résistance à la traction de 180 N/cm. Elles affichent une vaste plage de température et sont fournies en rouleaux 15,25 avec 3 couleurs différentes disponibles au choix
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Couleur | Épaisseur totale | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10273548 | 395,1775 € - 395,1775 € | Demander le délai de livraison ici |
50.197 ft
15.3 m
|
Gris
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
| 114,1686 € - 114,1686 € | 7 En stock |
100.066 ft
30.5 m
|
Naturel
|
0.047 in
1.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 355,6899 € - 355,6899 € | Demander le délai de livraison ici |
50.197 ft
15.3 m
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 439,293 € - 439,293 € | Demander le délai de livraison ici |
50.197 ft
15.3 m
|
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 359,2631 € - 359,2631 € | 17 En stock |
50.197 ft
15.3 m
|
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 664,9718 € - 664,9718 € | Demander le délai de livraison ici |
50.197 ft
15.3 m
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 664,9718 € - 664,9718 € | Demander le délai de livraison ici |
50.197 ft
15.3 m
|
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 439,293 € - 439,293 € | 42 En stock |
50.197 ft
15.3 m
|
Gris
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 439,293 € - 439,293 € | Demander le délai de livraison ici |
50.197 ft
15.3 m
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 664,9718 € - 664,9718 € | Demander le délai de livraison ici |
50.197 ft
15.3 m
|
Gris
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm