Menu Rechercher

Charnières plates à fixation fraisée

En stock

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Séries: SR5506 ,SR5562

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nombre de trous de montage Finition Matière Forme de feuille Largeur totale Ajouter au panier
1,6858 € - 2,6224 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
4
40.0 mm
2,8957 € - 4,5044 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
4
63.0 mm
20063771 3,7712 € - 4,1902 € 3201 En stock
4.0 mm
135.0 mm
4
Acier
60.0 mm
2,273 € - 3,5358 € 1826 En stock
50.0 mm
4
50.0 mm
15,7215 € - 24,4558 € 170 En stock
6.0 mm
50.0 mm
Inox 304
50.0 mm
4,1535 € - 6,4611 € 100 En stock
50.0 mm
4
76.0 mm
3,2771 € - 5,0976 € 326 En stock
50.0 mm
4
50.0 mm
4,8916 € - 5,4351 € 26 En stock
4.0 mm
150.0 mm
5
Acier
63.0 mm
10,8594 € - 15,2032 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
4
76.0 mm
10,8917 € - 15,2483 € 100 En stock
50.0 mm
6
76.0 mm
11,0067 € - 17,1215 € 1300 En stock
5.0 mm
40.0 mm
Inox 304
40.0 mm
4,3145 € - 6,7113 € 926 En stock
60.0 mm
4
60.0 mm
1,449 € - 2,254 € 2970 En stock
5.0 mm
40.0 mm
4
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
5,7676 € - 8,0746 € 2500 En stock
6.0 mm
50.0 mm
4
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
15,6164 € - 32,7934 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
50 mm
4
Brut
Acier inoxydable
Carré
50.0 mm
3,5729 € - 5,558 € 7 En stock
6.0 mm
50.0 mm
4
Chromé
Alliage zinc
Rectangulaire
63.0 mm
20126353 10,6764 € - 14,947 € 15 En stock
19.0 mm
27.0 mm
3
Revêtement poudre noire
Alliage zinc
50.0 mm
3,1186 € - 4,8512 € 148 En stock
50.0 mm
5
Chromé
Alliage zinc
Rectangulaire
63.0 mm
9,9984 € - 13,9978 € 174 En stock
6.0 mm
50.0 mm
5
Revêtement peinture poudre
Alliage zinc
Rectangulaire
63.0 mm
4,0898 € - 4,0898 € 28 En stock
4.0 mm
60.0 mm
4
Acier
60.0 mm
  • sur 6
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm

20069094

Gamme de prix
2,6224 € - 1,6858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Matière complète
    Zamak ZnAl4Cu1 ; inox
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    8302100090
Charnière plate 63.0 mm 50.0 mm

20061012

Gamme de prix
4,5044 € - 2,8957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    8302100090
Charnière plate 60.0 mm 135.0 mm Acier

20063771

Gamme de prix
4,1902 € - 3,7712 €

Niveaux de stock
3201 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.8 mm
  • Longueur totale
    135.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
Charnière plate 50.0 mm 50.0 mm

20060992

Gamme de prix
3,5358 € - 2,273 €

Niveaux de stock
1826 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Matière complète
    Zamak ZnAl4Cu1 ; inox
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    8302100090
Charnière plate 50.0 mm 50.0 mm 6.0 mm

20052010

Gamme de prix
24,4558 € - 15,7215 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Matière complète
    Inox 316
Charnière plate 76.0 mm 50.0 mm

20061111

Gamme de prix
6,4611 € - 4,1535 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    76.0 mm
  • Matière complète
    Alliage de zinc moulé, acier inoxydable
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    8302100090
Charnière plate 50.0 mm 50.0 mm

20060961

Gamme de prix
5,0976 € - 3,2771 €

Niveaux de stock
326 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Matière complète
    Zamak ZnAl4Cu1 ; inox
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    8302100090
Charnière plate 63.0 mm 150.0 mm 4.0 mm Noir

20063856

Gamme de prix
5,4351 € - 4,8916 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.8 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
Charnières à articulation libre 76.0 mm 50.0 mm

20061036

Gamme de prix
15,2032 € - 10,8594 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    76.0 mm
  • Matière complète
    Zamak ZnAl4Cu1 ; inox
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    8302100090
Charnières à articulation libre 76.0 mm 50.0 mm

20061043

Gamme de prix
15,2483 € - 10,8917 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    76.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Nombre de trous de montage
    6
  • Code produit
    8302100090
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm 5.0 mm

20054045

Gamme de prix
17,1215 € - 11,0067 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Matière complète
    Inox 316
Charnière plate 60.0 mm 60.0 mm

20074876

Gamme de prix
6,7113 € - 4,3145 €

Niveaux de stock
926 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Matière complète
    Zamak ZnAl4Cu1 ; inox
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Code produit
    8302100090
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054083

Gamme de prix
2,254 € - 1,449 €

Niveaux de stock
2970 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières à articulation libre 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Noir

20064969

Gamme de prix
8,0746 € - 5,7676 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 50.0 mm 50 mm Acier inoxydable

10352762

Gamme de prix
32,7934 € - 15,6164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Finition
    Brut
  • Forme de feuille
    Carré
Charnière plate 63.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Transparent

20121648

Gamme de prix
5,558 € - 3,5729 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Transparent
Charnière plate 50.0 mm 27.0 mm M6 Alliage zinc

20126353

Gamme de prix
14,947 € - 10,6764 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    19.0 mm
  • Longueur totale
    27.0 mm
  • Épaisseur totale
    19.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 63.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Argent

20121624

Gamme de prix
4,8512 € - 3,1186 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Chromé
Charnière plate 63.0 mm 50.0 mm Alliage zinc

20121679

Gamme de prix
13,9978 € - 9,9984 €

Niveaux de stock
174 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 60.0 mm 60.0 mm Acier

20063849

Gamme de prix
4,0898 € - 4,0898 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.8 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm