Menu Rechercher

Charnières plates à souder

En stock

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de l'axe Longueur totale Largeur totale Matière complète Type Ajouter au panier
4,2641 € - 8,4571 € 420 En stock
Acier inoxydable
80.0 mm
6.0 mm
Acier zingué
Broche
50 En stock
Acier
100.0 mm
100.0 mm
Inox 304
Leaf Hinge
6,8019 € - 13,4596 € Demander le délai de livraison ici
Acier
80.0 mm
30.0 mm
Acier
Leaf Hinge
21,0192 € - 41,6294 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
80.0 mm
80.0 mm
Inox 304
Leaf Hinge
7,028 € - 13,9267 € 11 En stock
Acier
80.0 mm
40.0 mm
Acier
Leaf Hinge
12,1616 € - 24,0865 € 25 En stock
Acier inoxydable
80.0 mm
50.0 mm
Inox 304
Leaf Hinge
17,0586 € - 33,762 € 8 En stock
Acier inoxydable
80.0 mm
60.0 mm
Inox 304
Leaf Hinge
7,0925 € - 14,0451 € Demander le délai de livraison ici
Acier
80.0 mm
50.0 mm
Acier
Leaf Hinge
11,8603 € - 23,5053 € 101 En stock
Acier inoxydable
80.0 mm
40.0 mm
Inox 304
Leaf Hinge
10300091 8,8468 € - 17,4998 € 355 En stock
Acier inoxydable
80.0 mm
30.0 mm
Inox 304
Leaf Hinge
8,2118 € - 16,2622 € 21 En stock
Acier
80.0 mm
60.0 mm
Acier
Leaf Hinge
8,2871 € - 16,4236 € Demander le délai de livraison ici
Acier
80.0 mm
80.0 mm
Acier
Leaf Hinge
2,2407 € - 4,4427 € 45 En stock
Acier
80.0 mm
6.0 mm
Acier zingué
Broche
Broche 80.0 mm 6.0 mm Chromé

10300145

Gamme de prix
8,4571 € - 4,2641 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • Rotation maximale
    180
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    6.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Broche
Charnière à souder 100.0 mm 100.0 mm Acier inoxydable

10352779


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Rotation maximale
    180
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    100.0 mm
  • Mode de montage
    Broche
  • Matière de l'axe
    Acier
Charnière à souder 80.0 mm 30.0 mm Chromé

10300039

Gamme de prix
13,4596 € - 6,8019 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Rotation maximale
    180
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Broche
Charnière à souder 80.0 mm 80.0 mm Chromé

10300138

Gamme de prix
41,6294 € - 21,0192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Rotation maximale
    180
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    80.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Broche
Charnière à souder 80.0 mm 40.0 mm Chromé

10300046

Gamme de prix
13,9267 € - 7,028 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Rotation maximale
    180
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Broche
Charnière à souder 80.0 mm 50.0 mm Chromé

10300114

Gamme de prix
24,0865 € - 12,1616 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Rotation maximale
    180
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Broche
Charnière à souder 80.0 mm 60.0 mm Chromé

10300121

Gamme de prix
33,762 € - 17,0586 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Rotation maximale
    180
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Broche
Charnière à souder 80.0 mm 50.0 mm Chromé

10300053

Gamme de prix
14,0451 € - 7,0925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Rotation maximale
    180
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Broche
Charnière à souder 80.0 mm 40.0 mm Chromé

10300107

Gamme de prix
23,5053 € - 11,8603 €

Niveaux de stock
101 En stock
Caractéristiques
  • Rotation maximale
    180
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Broche
Charnière à souder 80.0 mm 30.0 mm Chromé

10300091

Gamme de prix
17,4998 € - 8,8468 €

Niveaux de stock
355 En stock
Caractéristiques
  • Rotation maximale
    180
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Broche
Charnière à souder 80.0 mm 60.0 mm Chromé

10300060

Gamme de prix
16,2622 € - 8,2118 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Rotation maximale
    180
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Broche
Charnière à souder 80.0 mm 80.0 mm Chromé

10300077

Gamme de prix
16,4236 € - 8,2871 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Rotation maximale
    180
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    80.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Broche
Broche 80.0 mm 6.0 mm Chromé

10300084

Gamme de prix
4,4427 € - 2,2407 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Rotation maximale
    180
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    6.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Broche