Menu Rechercher

Clés Hex & Torx - En forme de S

En stock

Les clés hexagonales sont connues sous divers noms comme clé Allen ou clé en L. Une clé unique est une tige hexagonale en forme de L ; certaines ont des cannes de tailles différentes reliées à une poignée et ressemblent à un couteau suisse. Les clés hexagonales servent à serrer et desserrer les boulons à tête creuse.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de clé Ajouter au panier
0,188 € - 0,3522 € 1560 En stock
4.0 mm
0,3495 € - 0,5396 € 21510 En stock
5.0 mm
Clé Allen 4.0 mm Acier

10378588

Gamme de prix
0,3522 € - 0,188 €

Niveaux de stock
1560 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de bras
    20.0 mm
  • Taille de clé
    4.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Type d'entraînement
    Clé hexagonale
  • Finition
    Zingué
Clé Allen 5.0 mm Acier

10378595

Gamme de prix
0,5396 € - 0,3495 €

Niveaux de stock
21510 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de bras
    20.0 mm
  • Taille de clé
    5.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Type d'entraînement
    Clé hexagonale
  • Finition
    Zingué