Menu Rechercher

Clip fil réglable

En stock

Disponible en 2 types. Fixe des câbles sur un panneau à l'aide d'une fixation à clipser pour panneau de 3 mm. Le Type 1 dispose d'une fixation anti-rotation permettant de maintenir la sangle en place et d'empêcher les mouvements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Hauteur interne Ajouter au panier
0,257 € - 0,257 € Demander le délai de livraison ici
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,257 € - 0,257 € 250 En stock
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,2507 € - 0,2507 € 18000 En stock
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,2427 € - 0,2427 € 224 En stock
10001721 0,2427 € - 0,2427 € Demander le délai de livraison ici
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
Collier bracelet À enfoncer 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10001738

Gamme de prix
0,257 € - 0,257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Push In
  • Longueur de la base
    56.5 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    56.5 mm
Collier bracelet À enfoncer 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10001714

Gamme de prix
0,257 € - 0,257 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Push In
  • Longueur de la base
    56.5 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    56.5 mm
Collier bracelet À enfoncer 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10474877

Gamme de prix
0,2507 € - 0,2507 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Push In
  • Longueur de la base
    56.5 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    56.5 mm
Collier bracelet 22.0 mm 70.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10001707

Gamme de prix
0,2427 € - 0,2427 €

Niveaux de stock
224 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Push-In
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Standard
    UL
  • Standard
    RMS
Collier bracelet À enfoncer 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm Nylon 6/6

10001721

Gamme de prix
0,2427 € - 0,2427 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Push In
  • Longueur de la base
    56.5 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    56.5 mm