Les supports à visser pour serre-câbles en acier sont parfaitement adaptés aux applications de serrage pour les tuyaux, les conduites, les câbles et les fils. Disponibles avec ou sans surmoulage. Le surmoulage néoprène protège le flexible alors que le composant en acier et le support à visser permettent une fixation sécurisée.
Séries: SR1109
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø trou | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
0,5856 € - 0,5856 € | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,6163 € - 0,6163 € | 3825 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
10172193 | 0,4628 € - 0,4628 € | 16840 En stock |
|
|
|
0,8685 € - 0,8685 € | 249 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2329 € - 0,2329 € | 3978 En stock |
|
|
||
1,701 € - 1,701 € | 33 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,5483 € - 0,5483 € | 5046 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3581 € - 0,3581 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
0,794 € - 0,794 € | 9300 En stock |
|
|
||
0,7238 € - 0,7238 € | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
10172308 | 0,3533 € - 0,3533 € | 5846 En stock |
|
|
|
0,6393 € - 0,6393 € | 1361 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3581 € - 0,3581 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
1,1548 € - 1,1548 € | 507 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,9749 € - 0,9749 € | 7417 En stock |
|
|
||
0,6064 € - 0,6064 € | 2070 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10172261 | 0,2956 € - 0,2956 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
0,8653 € - 0,8653 € | 7434 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,6416 € - 0,6416 € | 11018 En stock |
|
|
||
0,6153 € - 0,6153 € | 4121 En stock |
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer