Menu Rechercher

Clips pour gaine OFBLT

En stock

Les clips pour gaines de protection fibre optique sont fabriqués à partir de nylon naturel et noir. Conçus pour offrir une protection contre les ruptures et les nœuds dans les applications d'acheminement de fibres optiques. Options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.

Séries: SROFTHSP

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'accessoire Diamètre maximal du faisceau de câbles Couleur Ajouter au panier
0,2695 € - 0,2695 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
0,1865 € - 0,1865 € 919 En stock
Naturel
0,3526 € - 0,3526 € 25932 En stock
Naturel
6,7389 € - 6,7389 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
5,0895 € - 5,0895 € 4 En stock
Support à fentes
5.0 mm
Noir
0,263 € - 0,263 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
6,7389 € - 6,7389 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
0,2695 € - 0,2695 € Demander le délai de livraison ici
Clip
5.1 mm
Naturel
0,2695 € - 0,2695 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
0,3651 € - 0,3651 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
5,6578 € - 5,6578 € 6 En stock
Support multiple à fente unique
5.0 mm
Noir
N/A (Ø)

10113417

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
  • Code produit
    3926909790
N/A (Ø)

10113424

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Code produit
    3926909790
N/A (Ø)

10113400

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
919 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
  • Code produit
    3926909790
N/A (Ø)

10111406

Gamme de prix
0,3526 € - 0,3526 €

Niveaux de stock
25932 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Longueur entretoise
    16.7 mm
  • Code produit
    3926909790
N/A (Ø)

10111932

Gamme de prix
6,7389 € - 6,7389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
N/A Support à fentes 5.0 mm (Ø)

10111857

Gamme de prix
5,0895 € - 5,0895 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Support à fentes
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    5.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Clip pour gaine OFBLT 19.0 mm 5.1 mm Naturel Nylon 6/6

10641699

Gamme de prix
0,263 € - 0,263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
N/A (Ø)

10111925

Gamme de prix
6,7389 € - 6,7389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
N/A Clip 5.1 mm (Ø)

10113448

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Clip
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    5.1 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
N/A (Ø)

10113431

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Code produit
    3926909790
N/A (Ø)

10111413

Gamme de prix
0,3651 € - 0,3651 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Longueur entretoise
    16.7 mm
  • Code produit
    3926909790
N/A (Ø)

10113394

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
N/A Support multiple à fente unique 5.0 mm (Ø)

10111864

Gamme de prix
5,6578 € - 5,6578 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Support multiple à fente unique
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    5.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790