Menu Rechercher

Collier en J à fixation adhésive

En stock

Bride transparente pour câbles. Se monte de façon facile et rapide avec une embase adhésive, cinq tailles disponibles pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Diamètre maximal de câbles compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,3431 € - 0,3431 € Demander le délai de livraison ici
0,3447 € - 0,3447 € 16494 En stock
0,7835 € - 0,7835 € 19414 En stock
0,2224 € - 0,2224 € 134602 En stock
0,34 € - 0,34 € 1235 En stock
0,8008 € - 0,8008 € 495 En stock
0,8385 € - 0,8385 € Demander le délai de livraison ici
0,8008 € - 0,8008 € Demander le délai de livraison ici
0,6474 € - 0,6474 € 998 En stock
1,8494 € - 1,8494 € 499 En stock
Brides pour câbles 7.9 mm 12.3 mm 20.6 mm PVC Transparent

10160756

Gamme de prix
0,3431 € - 0,3431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    12.3 mm
Brides pour câbles 4.8 mm 8.3 mm 15.9 mm PVC Transparent

10160732

Gamme de prix
0,3447 € - 0,3447 €

Niveaux de stock
16494 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    8.3 mm
Brides pour câbles 9.5 mm 14.3 mm 22.2 mm PVC Transparent

10160763

Gamme de prix
0,7835 € - 0,7835 €

Niveaux de stock
19414 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    14.3 mm
Brides pour câbles 3.2 mm 6.0 mm 11.1 mm PVC Transparent

10160725

Gamme de prix
0,2224 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
134602 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    6.0 mm
Brides pour câbles 6.4 mm 10.3 mm 16.7 mm PVC Transparent

10160749

Gamme de prix
0,34 € - 0,34 €

Niveaux de stock
1235 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    10.3 mm
Brides pour câbles Adhésif 4.8 mm 31.8 mm PVC Gris

10159415

Gamme de prix
0,8008 € - 0,8008 €

Niveaux de stock
495 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    7.9 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Brides pour câbles Adhésif 9.5 mm 50.8 mm PVC Gris

10159446

Gamme de prix
0,8385 € - 0,8385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    13.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Brides pour câbles Adhésif 3.2 mm 25.4 mm PVC Gris

10159408

Gamme de prix
0,8008 € - 0,8008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Brides pour câbles Adhésif 6.4 mm 38.1 mm PVC Gris

10159422

Gamme de prix
0,6474 € - 0,6474 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Brides pour câbles Adhésif 7.9 mm 44.5 mm PVC Gris

10159439

Gamme de prix
1,8494 € - 1,8494 €

Niveaux de stock
499 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    11.1 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790