Menu Rechercher

Colliers avec traitement chimique haute température

En stock

Les colliers avec traitement chimique haute température offrent une plus grande plage de fonctionnement pour les environnements plus difficiles. Les colliers de serrage de cette gamme sont disponibles en matériau résistant aux UV ou UL-V2 et conviennent à une utilisation en extérieur.

Séries: SR1817

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Résistance à la traction minimale Ajouter au panier
0,0171 € - 0,0171 € 34763 En stock
30.0 mm
120.0 mm
8.0 kg
0,0411 € - 0,0411 € 55101 En stock
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,0391 € - 0,0391 € 900 En stock
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
0,0264 € - 0,0264 € 129577 En stock
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
0,0434 € - 0,0434 € 170539 En stock
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,0434 € - 0,0434 € 4338 En stock
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
0,0391 € - 0,0391 € 3064 En stock
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,0191 € - 0,0191 € 312083 En stock
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
0,1219 € - 0,1219 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
203.2 mm
100.7 kg
0,0774 € - 0,0774 € 5324 En stock
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
0,1325 € - 0,1325 € 93 En stock
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
0,0817 € - 0,0817 € 76 En stock
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
0,1442 € - 0,1442 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
203.2 mm
22.7 kg
0,3134 € - 0,3134 € 3344 En stock
222.0 mm
203.2 mm
0,0289 € - 0,0289 € 6937 En stock
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
0,0704 € - 0,0704 € 3 En stock
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
0,0728 € - 0,0728 € 3766 En stock
74.0 mm
250.0 mm
22.0 kg
0,0661 € - 0,0661 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
114.8 mm
0,0777 € - 0,0777 € Demander le délai de livraison ici
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
0,0473 € - 0,0473 € 955 En stock
25.4 mm
114.8 mm
36.3 kg
  • sur 2
Lien de serrage 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Noir

10245347

Gamme de prix
0,0171 € - 0,0171 €

Niveaux de stock
34763 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Noir

10245422

Gamme de prix
0,0411 € - 0,0411 €

Niveaux de stock
55101 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm PA Noir

10245507

Gamme de prix
0,0391 € - 0,0391 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm PA Noir

10245361

Gamme de prix
0,0264 € - 0,0264 €

Niveaux de stock
129577 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Noir

10245521

Gamme de prix
0,0434 € - 0,0434 €

Niveaux de stock
170539 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm PA Noir

10245514

Gamme de prix
0,0434 € - 0,0434 €

Niveaux de stock
4338 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Noir

10245415

Gamme de prix
0,0391 € - 0,0391 €

Niveaux de stock
3064 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Noir

10245354

Gamme de prix
0,0191 € - 0,0191 €

Niveaux de stock
312083 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10113936

Gamme de prix
0,1219 € - 0,1219 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    50.8 mm
  • Résistance à la traction minimale
    100.7 kg
  • Longueur totale
    203.2 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
Lien de serrage 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Noir

10245552

Gamme de prix
0,0774 € - 0,0774 €

Niveaux de stock
5324 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm PA Noir

10245590

Gamme de prix
0,1325 € - 0,1325 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Noir

10245569

Gamme de prix
0,0817 € - 0,0817 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Naturel

10641644

Gamme de prix
0,1442 € - 0,1442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête carrée
  • Résistance à la traction minimale
    22.7 kg
  • Longueur totale
    203.2 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
Lien de serrage 203.2 mm 222.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10037058

Gamme de prix
0,3134 € - 0,3134 €

Niveaux de stock
3344 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    50.8 - 222.0 mm
  • Longueur totale
    203.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 4.6
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Noir

10245378

Gamme de prix
0,0289 € - 0,0289 €

Niveaux de stock
6937 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm PA Noir

10245453

Gamme de prix
0,0704 € - 0,0704 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Noir

10245538

Gamme de prix
0,0728 € - 0,0728 €

Niveaux de stock
3766 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 114.8 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10036846

Gamme de prix
0,0661 € - 0,0661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    25.4 - 80.0 mm
  • Longueur totale
    114.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 4/6
  • Code produit
    3926909790
Lien de serrage 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm PA Noir

10245545

Gamme de prix
0,0777 € - 0,0777 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux intempéries
Lien de serrage 114.8 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10113905

Gamme de prix
0,0473 € - 0,0473 €

Niveaux de stock
955 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    25.4 mm
  • Résistance à la traction minimale
    36.3 kg
  • Longueur totale
    114.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66