Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les colliers de serrage à boulon en T sont conçus pour raccorder des tuyaux et des flexibles qui doivent être étanches à des pressions élevées. Structure solide avec bagues complètes. Contiennent un pont, des anneaux robustes et des soudures en trois points pour plus de solidité et de sécurité. La tête de boulon surélevée facilite le serrage.
Matière: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Couleur: Naturel Séries: SR6122, SR6101
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | W | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10308004 | Demander le délai de livraison ici |
1.85 in
47.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 38 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 300 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 8,0456 € - 8,0456 € | 450 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 80 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 5,0363 € - 5,0363 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 8,0946 € - 8,0946 € | 500 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 5,0363 € - 5,0363 € | 200 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 6,3752 € - 6,3752 € | 300 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 12,3092 € - 12,3092 € | 250 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 1,9432 € - 1,9432 € | 100 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 11,4726 € - 11,4726 € | 950 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 8,1706 € - 8,1706 € | 400 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 5,1733 € - 5,1733 € | 500 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 6,4514 € - 6,4514 € | 1025 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 300 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 3,6829 € - 3,6829 € | 4400 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer